Informations sur les modèles de la série CV - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-CVM03050-0 - M4-CVM03050-0P - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - M4-XPM18000-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active
Tableau 1. Informations sur la série CV (nombres de types de points inclus)
  M 4-CVM 03050-0 M 4-CVM 03050-0P M 4-CVE 03050-0P
Protocoles de communication

Modèles CVM: BACnet MS/TP, N2 ou protocole sans fil Zigbee avec des modules complémentaires

Modèles CVE: BACnet/SC ou BACnet/IP

Prises modulaires

Modèles CVM: ports modulaires de Bus FC et SA: prises modulaires RJ-12 à 6 broches

Modèles CVE: port de capteur RJ-12 à 6 broches

Types de points Signaux acceptés :
Entrée universelle (UI)

Alimentation 15 V CC (source de courant totale de 35 mA)

Entrée analogique - Mode tension (0-10 V CC)

Entrée analogique - Mode résistance (0-600k ohms), RTD (1k Nickel [capteur Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k Type L, 2,252k Type 2)

Entrée binaire - Mode maintien des contacts secs

3 3 3
Sortie configurable (CO)

Sortie analogique - Mode tension (0-10 V CC)

Sortie binaire - Triac 24 V CA

Signal de sortie analogique commun

Signal de sortie binaire commun

2 2 2
Sortie binaire (BO) Sortie binaire - Triac 24 V CA 3 3 3
Actionneur intégré Interne 1 1 1
Capteur de pression différentielle Interne 1 1 1
Potentiomètre de rétroaction intégré Interne Non Oui Oui
Bus SA Prend en charge jusqu “à 10 appareils Bus SA câblés au total, y compris les XPM et IOM les modules d”extension d'E/S série et jusqu'à 4 capteurs réseau de la série NS.
Capteurs WRZ Prise en charge de 9 capteurs WRZ maximum lorsque le routeur sans fil ZFR Pro est utilisé
Prise en charge de 5 capteurs WRZ maximum en cas d'utilisation de la fonction WZZ- one-to-one ;7860 configuration sans fil