Informations sur la série CG | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|
Protocole de communication |
CGM 09090-0/0H et CGM 04060-0: BACnet MS/TP, N2 ou protocole sans fil Zigbee (avec des modules complémentaires) CGE 09090-0/0H et CGE 04060-0: BACnet/SC ou BACnet/IP |
||||
Moteurs de réseau pris en charge |
CGM 09090-0/0H et CGM 04060-0: Tous les types de modèles de moteurs de réseau CGE 09090-0/0H et CGE 04060-0: Tous les modèles de moteurs de réseau à la version R9.0 ou ultérieure. Voir Fiche produit des moteurs de réseau (LIT-12012138 ) et M4-SNE/M4-SNC Product Bulletin (LIT-12013296 ) pour plus de détails. |
||||
Prises modulaires |
CGM 09090-0/0H et CGM 04060-0: Ports modulaires de Bus FC et SA: Prises modulaires RJ-12 6 broches CGE 09090-0/0H et CGE 04060-0: Port de capteur RJ-12 à 6 broches |
||||
Types de points |
Signaux acceptés |
M4-CGM09090-0/0H M4-CGE09090-0/0H |
M4-CGM04060-0 M4-CGE04060-0 |
||
Entrée universelle (UI) |
Alimentation 15 V CC (fournit 100 mA de courant total) Entrée analogique - Mode tension (0-10 V CC) Entrée analogique - Mode intensité (4-20 mA) Entrée analogique - Mode résistance (0-600k ohms), RTD (1k Nickel [capteur Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k Type L, 2,252k Type 2) Entrée binaire - Mode maintien des contacts secs Entrée universelle Commun |
7 | 3 | ||
Entrée binaire (BI) |
Entrée binaire - Mode maintien des contacts secs Entrée binaire - Mode accumulateur/Compteur d’impulsions Entrée binaire Commun |
2 | 1 | ||
Sortie binaire (BO) |
Sortie binaire - Triac 24 V CA (Source d’alimentation externe) Sortie binaire Commun |
3 | 2 | ||
Sortie configurable (CO) |
Sortie analogique - Mode tension (0-10 V CC) Sortie binaire - Triac 24 V CA Signal de sortie analogique commun Signal de sortie binaire commun |
4 | 4 | ||
Sortie analogique (AO) |
Sortie analogique - Mode tension (0-10 V CC) Sortie analogique - Mode intensité (4-20 mA) Signal de sortie analogique commun |
2 | 0 | ||
Bus SA |
Prend en charge jusqu “à 10 appareils Bus SA câblés au total, y compris les XPM et IOM modules d”extension d'E/S série. |
||||
Prend en charge jusqu’à quatre capteurs réseau de la série NS. |
|||||
Capteurs WRZ |
Prise en charge de neuf capteurs WRZ maximum lorsque des routeurs sans fil ZFR ou ZFR Pro sont utilisés. |
||||
Prise en charge de cinq capteurs WRZ maximum lorsqu’un récepteur sans fil un à un (one-to-one) WRZ-78xx est utilisé. |
Remarque : Les modèles qui se terminent par H dispose d'un afficheur intégré.