Caractéristiques de la série CV - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active

En plus des caractéristiques énumérées dans la section Fonctions et avantages, les régulateurs d’équipement série CV offrent les avantages suivants :

Un actionneur de clapet intégré et capteur de pression différentielle digital (DPT)
Réduit le temps d’installation
Actionneur de réponse rapide
Fait passer le clapet du mode ouverture totale (90 °) au mode fermeture totale en 60 secondes pour réduire les temps de mise en service
Applications préchargées et sélectionnables
Le régulateur de boîtier VAV série CV est livré avec une bibliothèque installée en usine contenant des applications de contrôle de boîtier VAV les plus populaires. Vous pouvez rendre ce régulateur entièrement opérationnel en utilisant Passerelle MAP pour sélectionner l'application de boîtier VAV appropriée, ce qui permet aux techniciens de terrain de gagner du temps en éliminant le flux de travail de provisionnement.
Potentiomètre de rétroaction intégré en option
Les utilisateurs et les techniciens de terrain d'un registre de boîtier VAV peuvent bénéficier de la garantie de la position réelle du registre, confirmer et dépanner les opérations du régulateur VAV, vérifier que le déclencheur est dans la position correcte et suivre la position du registre.