Références de commande - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active
Tableau 1. Références de commande

Numéro du code produit

Description

M4F4C4- CGM09090-0

Régulateurs MS/TP pour applications générales 18 points

Comprend: communication MS/TP et N2; 18 points (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); horloge en temps réel; entrée 24 Vca

M4 -CGM 09090-0H

Régulateurs MS/TP pour applications générales 18 points

Comprend: communication MS/TP et N2; 18 points (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); horloge en temps réel; entrée 24 Vca; afficheur couleur 2,4 po intégré et clavier de navigation

M4 -CGM 04060-0

Régulateurs MS/TP pour applications générales 10 points

Comprend: communication MS/TP et N2; 10 points (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); horloge en temps réel; entrée 24 Vca

M4 -CGE 09090-0

Régulateur Ethernet à usage général 18 points

Comprend: communication BACnet/SC et BACnet/IP; 18 points (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); horloge en temps réel; entrée 24 Vca

M4 -CGE 09090-0H

Régulateur Ethernet à usage général 18 points

Comprend: BACnet/SC et BACnet/IP communication; 18 points (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); horloge en temps réel; entrée 24 Vca; afficheur couleur 2,4 po intégré et clavier de navigation

M4 -CGE 04060-0

Régulateur Ethernet à usage général 10 points

Comprend: communication BACnet/SC et BACnet/IP; 10 points (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); horloge en temps réel; entrée 24 Vca

M4 -CVM 03050-0

Régulateur de boîtier VAV avec actionneur intégré et capteur numérique de pression différentielle (DPT)

Comprend : communication MS/TP et N2 ; 8 points (3 UI, 2 CO et 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca.

M4 -CVM 03050-0P

Régulateur de boîtier VAV avec actionneur intégré, recopie de Position et capteur DPT

Comprend : communication MS/TP et N2 ; 8 points (3 UI, 2 CO et 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca.

M4 CVE 03050-0P

Régulateur de boîtier VAV avec actionneur intégré, recopie de Position et capteur DPT

Comprend : communication BACnet/SC et BACnet/IP ; 8 points (3 UI, 2 CO et 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca.

M4 -XPM 04060-0

Module d’extension entrée/sortie 10 points

Comprend: communication MS/TP; 10 points (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); horloge en temps réel; entrée 24 Vca

M4 -XPM 09090-0

Module d’extension entrée/sortie 18 points

Comprend: communication MS/TP; 18 points (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); horloge en temps réel; entrée 24 Vca

M4 -XPM 18000-0

Module d’extension d’entrée 18 points

Comprend: communication MS/TP; 18 points (18 BI); horloge en temps réel; entrée 24 Vca

Remarque : Modèles de la série M4-CG, M4-CVM03050-0P, M4-CVE03050-0Pet les modèles M4-XPM qui respectent les exigences de la loi Buy American Act sont également disponibles. Pour commander le modèle qui est conforme aux exigences de la loi Buy American Act, ajoutez une G à la fin du code du produit. Par exemple, M4-CVM-03050-0PG.
Remarque : Les modèles CV suivants sont également disponibles en modèles Paquet: M4-CVM03050-0D, M4-CVM-03050-0PD, M4-CVE-03050-0PD
Tableau 2. Accessoires (à commander séparément)

Numéro du code produit

Description

Modules d’extension série IOM

Voir Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) pour obtenir la liste complète des modules d’extension disponibles.

TL-CCT-0

Licence d’activation du logiciel Controller Configuration Tool (CCT) pour un utilisateur

MS-FCP-0

Licence d’activation des fichiers de microprogramme de régulateur d’équipement Metasys nécessaires pour l’outil CCT

TL-CWCVT-0

Convertisseur de communication qui fournit une connexion sans fil temporaire entre un appareil hôte et des régulateurs d'équipement prenant en charge le protocole BACnet MS/TP.

M4 -DLK 0350-0

Afficheur de régulateur local, en couleur, 3,5 pouces (89 mm), avec clavier de navigation.

NS-ATV7003-0 Outil d’équilibrage de VAV de poche
Sondes réseau de série NS

Voir le document NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) pour obtenir une description de modèles de capteurs spécifiques.

AS-CBLTSTAT-0

Adaptateur de câble pour connexion des sondes 8 broches de la série TE-6700

NS-WALLPLATE-0 Plaque de fixation murale pour sondes réseau sans fil

Sondes d’ambiance sans fil de la série WRZ

Voir le document WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) pour obtenir une description de modèles de sonde spécifiques.

WRZ-7860-0

Voir le document WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) pour la liste complète des produits disponibles.

WRZ-SST-120

Voir instructions d'Installation de l'outil de détection sans fil WRZ-SST-120 (LIT-24-10563-55) pour les instructions d'utilisation.

ZFR-HPSST-0 Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec le système WRG1830/ZFR183x de forte puissance et les capteurs WRZ de faible puissance (10 mW). Voir le document High Power Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-11461-00012) pour les instructions d’utilisation.
Système de bus de terrain sans fil séries WRG1830/ZFR183x Pro Pour plus d'informations sur les produits nécessaires aux installations de bus de terrain sans fil et pour obtenir une liste des produits disponibles, voir la page WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).
ZFR-USBHA-0

La clé matérielle USB ZFR fournit une connexion sans fil via le CCT pour permettre la mise en service sans fil des régulateurs CGM et CVM. Il permet également d’utiliser l’outil ZFR Checkout Tool (ZCT), outil de validation de la connectivité, dans le CCT.

Remarque : ZFR-USBHA-0 n’est pas compatible avec la série WRG1830/ZFR183x Pro.
Remarque : Le ZFR-USBHA-0 remplace le dongle USB IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Pour plus d’informations sur la clé matérielle ZFR-USBHA-0 ZFR, voir ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 ou WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).

Y64T15-0

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca à secondaire 24 Vca, 92 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 72,2 cm (30 po) et secondaires de 76,2 cm (30 po), classe 2

Y65A13-0

Transformateur, primaire 120 Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 20,32 cm (8 po) et secondaires de 76,2 cm (30 po), classe 2

Y65T31-0

Transformateur, primaire 120/208/240 V CA à secondaire 24 V CA, 40 VA, Fixation par pattes (Y65AR +), Câbles primaires 20,32 cm (8 po), bornes à vis secondaires, classe 2

Y65T42-0

Transformateur, Primaire 120/208/240 V CA à secondaire 24 V CA, 40 VA, Fixation par moyeu (Y65SP +), 20,32 cm (8 po), câbles primaires et bornes à vis secondaires, classe 2

MS-FIT100-0

L’outil d'inspection de terrain ou FIT est un appareil de poche dont l’interface utilisateur sert à tester et dépanner le bus de communications RS-485 fonctionnant selon le protocole BACnet MS/TP qui relie les régulateurs de surveillance et les régulateurs d’équipement aux interfaces de points.

Vous pouvez utiliser le FIT pour vérifier le câblage du bus RS-485 MS/TP ainsi que les communications correctes des régulateurs de surveillance et des régulateurs d'équipement connectés au bus. Vous pouvez utiliser le FIT sur le Bus FC et le Bus SA.

TL-BRTRP-0

BACnet/IP de poche au routeur MS/TP

ACC-TBKPWFCSA-0

Kit de bornier de remplacement d'alimentation, de Bus FC et de Bus SA pour SNC, CG, CV, CCMet les produits XPM. Le Kit inclut 5 borniers de chaque type. 15 borniers au total.

ACC-TBKINOUT-0

Kit de bornier d'entrée et de sortie de remplacement pour SNC, CG, CV, CCMet les produits XPM. Le Kit inclut 5 borniers d'entrée et de sortie à 2, 3 et 4 positions. 30 borniers au total.

ACC-CVDPT-0R

Remplacement Capteur DPT avec raccords cannelés pour les régulateurs VAV série CV avec les cartes Rév. B, avec code de date à partir de la version RY12106.

M4 -CVACT-0R Kit d'actionneur de remplacement pour les régulateurs de la série M4 -CV.