Produits connexes - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active

Pour plus d'informations sur Metasys système et produits associés, voir Fiche produit du système Metasys (LIT-1201526 ) .

CCT (Controller Configuration Tool)

Le CCT est utilisé conjointement avec Metasys pour configurer, simuler et mettre en service des régulateurs d'équipement.

Pour plus d’informations sur l’utilisation du CCT pour la configuration, la simulation et la mise en service des régulateurs d’équipement, reportez-vous au document Controller Configuration Tool (CCT) Catalog Page (LIT-1900386).

Passerelle du portail d’accès mobile (MAP)

La passerelle MAP est un serveur web au format poche qui offre une interface utilisateur mobile vers l’équipement SMART et les régulateurs de systèmes et thermostats de la marque Johnson Controls.

Pour plus d’informations sur la passerelle MAP, consultez la Fiche produit Passerelle du portail d’accès mobile (LIT-12011884).

Flux de travail connecté, convertisseur MS/TP sans fil (CWCVT)

Le CWCVT est un convertisseur de communication qui fournit une connexion sans fil temporaire entre un appareil hôte et des régulateurs d'équipement prenant en charge le protocole BACnet MS/TP.

Pour plus d'informations sur le CWCVT, reportez-vous au document CWCVT Wireless MS/TP Converter Catalog Page (LIT-190112198 ).

Outil d’équilibrage de VAV de poche

L’outil d’équilibrage de VAV portatif permet de définir les paramètres des applications VAV qui résident sur les régulateurs d’équipement série CV.

Pour plus d’informations sur l’outil d’équilibrage VAV portatif, reportez-vous au document Balancing Tool Catalog Page (LIT-1090348).

Sondes réseau

L’offre de la série NS de sondes réseau comprend la série de sondes de zone réseau de série NS et les sondes d’air soufflé du réseau de la série NS. Les capteurs réseau de Zone de la série NS sont conçus pour fonctionner directement avec Équipement Metasys les régulateurs.

Pour plus d’informations sur les applications du produit, les commandes et les spécifications techniques, reportez-vous au document NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574).

Système de Bus de terrain sans fil série WNC1830/ZFR183x Pro

Le système de bus de terrain sans fil série WRG1830/ZFR183x Pro (ZFR Pro) offre une plateforme sans fil pour les régulateurs MS/TP BACnet utilisant le protocole BACnet sur la bande ISM sans fil de 2,4 GHz. Pour plus d’informations, Se reporter au document .