Intégration à Metasys appareils de supervision système - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active

Les régulateurs d’équipement séries CG et CV sont conçus pour s’intégrer de manière transparente au système Metasys en se connectant, en communiquant et en étant surveillés par les moteurs de réseau Metasys (notamment les moteurs de réseau séries SNE, SNC, NAE, NIE et NCE) . Cette intégration transparente des régulateurs d'équipement avec Les moteurs de réseau Metasys assurent une régulation coordonnée à l'échelle du système et permettent aux opérateurs du bâtiment de surveiller et de régler les régulateurs d'équipement depuis l'interface utilisateur du système Metasys.

En outre, le personnel de service peut visualiser localement les informations du régulateur d'équipement via un afficheur de régulateur local (facultatif )M4 -DLK 0350-0 ou MS -DIS 1710-0) disponible pour les régulateurs d'équipement ou par le biais du Passerelle MAP.