Fonctions et avantages - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active
Emballage moderne et élégant
Pour un aspect industriel moderne et esthétique.
Plate-forme matérielle et logicielle standard
Utilise une conception matérielle commune sur l’ensemble de la famille de produits pour prendre en charge les pratiques de câblage et flux d’installation standardisés. Utilise également une conception logicielle commune pour prendre en charge l’utilisation d’un outil unique pour les applications de contrôle, la mise en service et le dépannage afin de minimiser la formation technique.
Grande capacité de mémoire et puissance de traitement rapide
Fournit aux ingénieurs d’application la puissance nécessaire pour répondre aux exigences de contrôle sophistiquées.
Boucles de régulation auto-asservies
La régulation proportionnelle adaptative (P-Adaptive) et la régulation adaptative par reconnaissance de schéma (PRAC) permettent un réglage continu de la boucle de régulation, ce qui réduit le temps de mise en service, évite la remise en service au changement de - saison et réduit l'usure des actionneurs.
Protocole BACnet standard
Assure l’interopérabilité avec d’autres produits de système d’automatisation du bâtiment (BAS) qui utilisent la norme largement répandue BACnet.
Modèles prenant en charge les communications BACnet/SC et BACnet/IP
Les protocoles BACnet/IP et BACnet/SC utilisent le câblage Ethernet pour des communications plus rapides et une meilleure bande passante. BACnet/SC est un nouveau protocole qui sécurise les communications sur les réseaux IP. Il utilise des normes largement acceptées par la communauté informatique, et élimine ainsi une grande partie des problèmes informatiques.
Modèles prenant en charge les protocoles BACnet MS/TP filaire, ZFR sans fil et N2 avec un flux de travail rationalisé
Les régulateurs CGM et CVM peuvent prendre en charge plusieurs protocoles de communication sans qu'il soit nécessaire d'acheter un modèle spécial par protocole et sans configuration manuelle supplémentaire. Si une application configurée pour les communications N2 est chargée sur le régulateur, elle communique automatiquement via N2. Sinon, les régulateurs utilisent par défaut le protocole de communication MS/TP. Si un routeur de bus de terrain sans fil ZFR Pro est connecté au régulateur lors de la mise sous tension initiale de ce dernier, il passe automatiquement en mode sans fil.
Homologué BACnet Testing Laboratories (BTL) et certifié
Assure la compatibilité et l’interopérabilité avec d’autres appareils homologués BTL. BTL est une agence tierce, qui établit la validité des produits BAS des vendeurs au regard du protocole Bacnet répondant aux normes de l’industrie.
Détection BACnet automatique
Prend facilement en charge l'intégration d’un régulateur dans un système GTB Metasys .
Sécurité des appareils
L'intégrité des appareils est assurée pendant le redémarrage et le fonctionnement normal du système. Le logiciel intégré aux régulateurs CGE et CVE assure un démarrage sécurisé, la protection du microprogramme, la sécurisation des communications et des mises à jour du microprogramme afin de respecter les meilleures pratiques en matière de cybersécurité.
Conformité à la norme FIPS 140-2 niveau 1 à l'aide des composants certifiés FIPS
Les régulateurs CGE et CVE sont conformes à la norme FIPS 140-2 niveau 1 utiliser des composants compatibles FIPS ;. La norme FIPS 140-2 est une norme du gouvernement des États-Unis relative à la cybersécurité, utilisée pour approuver des algorithmes de cryptage et des modules cryptographiques, Elle garantit aux opérateurs que Metasys utilise des techniques de cybersécurité de pointe pour empêcher tout accès non autorisé aux systèmes et aux données.
Prise en charge de ZFR Pro sans fil
La prise en charge de ZFR Pro sans fil constitue une alternative sans fil au réseau câblé MS/TP, offrant plus de flexibilité et de mobilité des applications sans perturbation majeure des occupants du bâtiment, et simplifie et accélère également les remplacements.
Horloge temps réel intégrée
Une horloge en temps réel permet aux régulateurs de surveiller et de contrôler les programmations, les calendriers et les tendances, et les aide à fonctionner durablement de façon autonome lorsqu’ils sont déconnectés du réseau système Metasys .
Unités terminales à vis enfichables
Des borniers de câblage entrée/sortie enfichables fournissent aux installateurs électriques et aux techniciens de terrain la possibilité d’installer rapidement et facilement un régulateur et de l’entretenir sans avoir à débrancher et rebrancher le câblage d’entrée/sortie.
Sélecteurs rotatifs pour l'adresse/le numéro du régulateur
Sélecteurs rotatifs faciles à utiliser pour la définition d’adresses MS/TP ou de numéros de régulateur au format décimal
Entrées universelles et sorties configurables
Plusieurs options de signal permettent de proposer une flexibilité d’entrée/sortie.
Commutateur fin de ligne (EOL) dans les appareils MS/TP
Permet aux régulateurs d’équipement et aux modules d’extension d’E/S de faire office de dispositifs de terminaison sur les bus de communication.
Configuration par défaut pour la validation du câblage d’entrée/de sortie de régulateurs d’équipement
Permet la validation du câblage des bornes d’entrée et de sortie sans téléchargement d’un fichier d’application.
Transfert en arrière-plan associé à des options logiques d’activation/désactivation dans les outils CCT (Controller Configuration Tool) et SCT (Outil de configuration du système).
Permet aux techniciens sur le terrain de gagner du temps, accroît la productivité et réduit les interruptions d’équipement, dans la mesure où les régulateurs continuent de fonctionner pendant la mise à jour des fichiers en arrière-plan et où vous pouvez laisser l’application désactivée jusqu’à ce que le système soit prêt à l’exécuter.
Améliorations de la mise en service du bus SA
Permet aux techniciens de terrain de gagner du temps lors de la mise en service des appareils du Bus SA en permettant à un régulateur d'équipement de transférer et d'appliquer les fichiers du microprogramme à tous les appareils du Bus SA (XPM, IOM , NS8000) connecté.
Paquet de petite dimension, pratique
Facilite l’installation rapide sur le terrain et l’utilisation efficace de l’espace sans compromettre la performance de contrôle
Modèles avec afficheur et clavier de navigation embarqués
Fournissent une interface locale intuitive permettant aux utilisateurs de surveiller les valeurs et l’état des points, d’afficher les alarmes, d’afficher les tendances, d’ignorer des sorties et de régler les points de consigne et les paramètres. L'afficheur facile à utiliser permet de remonter facilement à l’origine des problèmes et de reprendre le contrôle tout en se trouvant très proches de l’équipement mécanique associé.
Afficheur de régulateur local et prise en charge de la passerelle MAP (Mobile Access Portal)
Active la surveillance et le commandement des E/S et des paramètres de configuration.