Compatibilité - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active

Vous pouvez connecter les modules d'extension série XPM au Bus SA des éléments suivants régulateur d'équipement types d'appareils:

  • régulateurs d’équipement à usage général de la série CG ;
  • régulateurs de BDV de la série CV ;
  • Contrôleur de environnements critiques CCM
  • contrôleurs d’équipement local avancés de la série FAC ;
  • contrôleurs d’équipement local de la série FEC ;
  • contrôleurs de boîte BDV des séries VMA16, VMA17, VMA18 et VMA19 ;
  • moteurs de contrôle de réseau série SNC ;
  • moteurs de contrôle de réseau série NCE.
Remarque : Les modules d’extension de la série XPM peuvent coexister sur le bus SA avec les modules d’extension d’E/S de la série IOM.

Vous pouvez connecter les modules d'extension série XPM au bus FC des types de moteurs de réseau suivants:

  • moteurs réseau de la série SNE ;
  • moteurs de contrôle de réseau série SNC ;
  • moteurs d’intégration des réseaux et moteurs d’automatisation des réseaux NAE35, NIE39, NAE45, NAE49, NAE55 et NAE59 ;
  • moteurs de contrôle des réseaux NCE25 et NIE29.
Remarque : Les modules de la série XPM peuvent coexister sur le bus FC avec les modules d’extension d’E/S de la série IOM.