| Spécification | Description |
|---|---|
|
Puissance nécessaire |
24 V CA (nominal, 20 V CA minimum/30 V CA maximum), 50/60 Hz, alimentation Classe 2 (Amérique du Nord), basse tension de sécurité SELV (Europe) |
|
Consommation électrique |
M4 -Modèles CGM: 14 VA maximum M4 -Modèles CGE: 15 VA maximumRemarque : La fonctionnalité USB n’est actuellement pas prise en charge.
|
|
source d'alimentation |
Les bornes d’alimentation de +15 V CC fournissent un courant total de 100 mA. M4 -CGM09090, M4 -CGE09090: Deux bornes d’alimentation +15 Vcc sur les bornes d’entrée universelle pour les appareils d’entrée actifs (3 fils) M4 -CGM04060, M4 -CGE04060: Une borne d’alimentation +15 Vcc sur les bornes d’entrée universelle pour les appareils d’entrée actifs (3 fils) |
|
conditions ambiantes |
En fonctionnement: De 0°C à 50°C (de 32°F à 122°F); de 10% à 90% d'humidité relative, sans condensation Stockage: De -40°C à 80°C (de -40°F à 176°F); de 5% à 95% d'humidité relative, sans condensation |
|
Moteurs de réseau pris en charge |
M4 -Modèles CGM: Tous les types de modèles de moteurs de réseau M4 -Modèles CGE: Tous les modèles de moteurs de réseau à la version R9.0 ou ultérieure. |
|
Protocole de communication |
M4 -Modèles CGM: BACnet MS/TP, N2, sans fil ZFR pris en charge également (au niveau des Bus FC et pour les capteurs) avec du matériel supplémentaire. M4 -Modèles CGE: BACnet/IP ou BACnet/SC |
|
Adressage des appareils pour BACnet MS/TP |
Adresse décimale utilisant trois sélecteurs rotatifs : adresses de régulateurs valides 4-127 |
| Adressage des appareils pour N2 | Adresse décimale utilisant trois sélecteurs rotatifs: adresses des régulateurs valides 1253 |
| Numéro des régulateurs Ethernet | Trois sélecteurs rotatifs pour attribuer un numéro unique à chaque régulateur afin d'identifier physiquement le régulateur et de le relier aux plans du bâtiment ; numéros de régulateur valides compris dans la plage 0-999 |
|
bus de communication |
Modèles M4
-CGM
Réseau MS/TP BACnet (par défaut) ; N2 Bus FC 3 fils entre le régulateur de surveillance et les régulateurs d’équipement Modèles M4 -CGEBACnet/IP (par défaut) ; BACnet/SC Deux ports Ethernet 10/100 Mbits ; connecteur RJ-45 8 broches Tous les modèles M4 -CGBus SA 4 fils entre le régulateur d’équipement, les capteurs réseau et d’autres détecteurs/actionneurs, avec un fil pour alimentation source 15 Vcc, depuis un régulateur de terrain, jusqu’aux appareils de bus |
|
Processeur |
Microrégulateur 32 bits RX64M Renesas® |
|
Mémoire |
16 Mo de mémoire flash et 8 Mo de SDRAM |
|
Alimentation de secours de l'horloge en temps réel |
Un super condensateur assure l’alimentation à l’horloge temps réel intégrée pendant 72 heures au minimum lorsque le régulateur n’est plus alimenté. |
|
Entrées et sorties |
M4 -CGM09090, M4 -CGE09090 7 entrées universelles: définition: 0 à 10 Vcc, 4 à 20 mA, 0 à 600 k ohms ou Contact sec binaire 2 entrées binaires: définition: Mode Maintien des contacts secs ou Compteur d'impulsions/accumulateur 4 sorties configurables: définition: 0 à 10 Vcc ou BO Triac 24 Vca 2 sorties analogiques: définition: 0 à 10 Vcc ou 4 à 20 mA 3 sorties binaires: définition: Triac 24 Vca (source d'alimentation externe uniquement) M4 -CGM04060, M4 - CGE04060 3 entrées universelles: définition: 0 à 10 Vcc, 4 à 20 mA, 0 à 600 k ohms ou Contact sec binaire 1 entrée binaire: définition: Mode Maintien des contacts secs ou Compteur d'impulsions/accumulateur 4 sorties configurables: définition: 0 à 10 Vcc ou BO Triac 24 Vca 2 sorties binaires: définition: Triac 24 Vca (source d'alimentation externe uniquement) |
|
Résolution entrée universelle (UI) /Précision sortie analogique (AO ) |
Entrée: Convertisseur numérique-numérique 24 bits Sortie: Précision de +/- 200 mV pour les applications 0-10 Vcc |
|
Terminaisons |
Entrée/sortie: Borniers à vis enfichables Bus FC, Bus SA et alimentation: Borniers à vis enfichables à 4 fils et à 4 fils Ports modulaires de Bus FC et SA: prises modulaires RJ-12 6 broches Remarque : La borne de bus FC et le port de bus FC ne sont disponibles que sur les modèles CGM.
|
|
Montage |
Horizontal sur fixation sur rail DIN unique de 35 mm (recommandé), ou vis de fixation sur surface plate avec trois clips de fixation intégrés sur le régulateur |
|
Boîtier |
Matériau de l'enceinte: polycarbonate et ABS UL94 5 VB; auto-extinguible Classe de protection: IP20 (IEC529) |
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur ) |
M4 -CGM09090, M4 -CGE09090: 150 mm x 190 mm x 44,5 mm (5-7/8 po x 7-1/2 po x 1-3/4 po), bornes et clips de fixation compris.
M4
-CGM04060, M4
-CGE04060: 150 mm x 152 mm x 44,5 mm (5-7/8 po x 6 po x 1-3/4 po), bornes et clips de fixation compris
Remarque : Lors du montage, il est nécessaire de prévoir un espace supplémentaire de 50 mm au-dessus, en-dessous, et à l’avant du régulateur afin de faciliter le retrait, la ventilation et le raccordement des câbles.
|
|
Poids |
M4 -CGM04060,M4 -CGE04060: 0, 29 kg (0,64 lb) M4 -CGM09090, M4 -CGE09090: 0, 4 kg (0,89 lb) M4 -CGM 09090-0H, M4 -CGE 09090-0H: 0, 47 kg (1,04 lb) |
|
Conformité |
États-Unis: Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, Équipement de gestion de l'énergie Conforme à la règle CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A |
|
Canada: Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 n° 205 Équipement de signalisation Conformité Industry Canada, ICES-003 |
|
|
|
Europe: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM et de la Directive RoHS. |
|
|
Australie et Nouvelle-Zélande: marquage RCM, émissions conformes à la réglementation en Australie/Nouvelle-Zélande |
|
BACnet International: Test BACnet Laboratories (BTL) Révision 18 du protocole homologué et certifié régulateur B-AAC (BACnet Advanced Application Controller), basé sur la norme ANSI/ASHRAE 135-2020 ™ |
|
|
|
Royaume-Uni: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d'utilisation de certaines Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. |
Les caractéristiques de performance sont nominales et conformes à la norme industrielle acceptable. Pour une application dans des conditions dépassant ces spécifications, consulter le bureau local de Johnson Controls. Johnson Controls décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une application impropre ou d’un usage abusif de ses produits.
1 La puissance nominale VA netient pas compte de l’alimentation fournie aux périphériques connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu’à 12 VA chacun ; pour une consommation totale possible de 84 VA supplémentaires.