Caractéristiques techniques de la série CG - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active
Tableau 1. Caractéristiques techniques des régulateurs série CG
Spécification Description

Puissance nécessaire

24 V CA (nominal, 20 V CA minimum/30 V CA maximum), 50/60 Hz, alimentation Classe 2 (Amérique du Nord), basse tension de sécurité SELV (Europe)

Consommation électrique

M4 -Modèles CGM: 14 VA maximum

M4 -Modèles CGE: 15 VA maximum
Remarque : La fonctionnalité USB n’est actuellement pas prise en charge.

source d'alimentation

Les bornes d’alimentation de +15 V CC fournissent un courant total de 100 mA.

M4 -CGM09090, M4 -CGE09090:

Deux bornes d’alimentation +15 Vcc sur les bornes d’entrée universelle pour les appareils d’entrée actifs (3 fils)

M4 -CGM04060, M4 -CGE04060:

Une borne d’alimentation +15 Vcc sur les bornes d’entrée universelle pour les appareils d’entrée actifs (3 fils)

conditions ambiantes

En fonctionnement: De 0°C à 50°C (de 32°F à 122°F); de 10% à 90% d'humidité relative, sans condensation

Stockage: De -40°C à 80°C (de -40°F à 176°F); de 5% à 95% d'humidité relative, sans condensation

Moteurs de réseau pris en charge

M4 -Modèles CGM: Tous les types de modèles de moteurs de réseau

M4 -Modèles CGE: Tous les modèles de moteurs de réseau à la version R9.0 ou ultérieure.

Protocole de communication

M4 -Modèles CGM: BACnet MS/TP, N2, sans fil ZFR pris en charge également (au niveau des Bus FC et pour les capteurs) avec du matériel supplémentaire.

M4 -Modèles CGE: BACnet/IP ou BACnet/SC

Adressage des appareils pour BACnet MS/TP

Adresse décimale utilisant trois sélecteurs rotatifs : adresses de régulateurs valides 4-127
Adressage des appareils pour N2 Adresse décimale utilisant trois sélecteurs rotatifs: adresses des régulateurs valides 1253
Numéro des régulateurs Ethernet Trois sélecteurs rotatifs pour attribuer un numéro unique à chaque régulateur afin d'identifier physiquement le régulateur et de le relier aux plans du bâtiment ; numéros de régulateur valides compris dans la plage 0-999

bus de communication

Modèles M4 -CGM

Réseau MS/TP BACnet (par défaut) ; N2

Bus FC 3 fils entre le régulateur de surveillance et les régulateurs d’équipement

Modèles M4 -CGE

BACnet/IP (par défaut) ; BACnet/SC

Deux ports Ethernet 10/100 Mbits ; connecteur RJ-45 8 broches

Tous les modèles M4 -CG

Bus SA 4 fils entre le régulateur d’équipement, les capteurs réseau et d’autres détecteurs/actionneurs, avec un fil pour alimentation source 15 Vcc, depuis un régulateur de terrain, jusqu’aux appareils de bus

Processeur

Microrégulateur 32 bits RX64M Renesas®

Mémoire

16 Mo de mémoire flash et 8 Mo de SDRAM

Alimentation de secours de l'horloge en temps réel

Un super condensateur assure l’alimentation à l’horloge temps réel intégrée pendant 72 heures au minimum lorsque le régulateur n’est plus alimenté.

Entrées et sorties

M4 -CGM09090, M4 -CGE09090

7 entrées universelles: définition: 0 à 10 Vcc, 4 à 20 mA, 0 à 600 k ohms ou Contact sec binaire

2 entrées binaires: définition: Mode Maintien des contacts secs ou Compteur d'impulsions/accumulateur

4 sorties configurables: définition: 0 à 10 Vcc ou BO Triac 24 Vca

2 sorties analogiques: définition: 0 à 10 Vcc ou 4 à 20 mA

3 sorties binaires: définition: Triac 24 Vca (source d'alimentation externe uniquement)

M4 -CGM04060, M4 - CGE04060

3 entrées universelles: définition: 0 à 10 Vcc, 4 à 20 mA, 0 à 600 k ohms ou Contact sec binaire

1 entrée binaire: définition: Mode Maintien des contacts secs ou Compteur d'impulsions/accumulateur

4 sorties configurables: définition: 0 à 10 Vcc ou BO Triac 24 Vca

2 sorties binaires: définition: Triac 24 Vca (source d'alimentation externe uniquement)

Résolution entrée universelle (UI) /Précision sortie analogique (AO )

Entrée: Convertisseur numérique-numérique 24 bits

Sortie: Précision de +/- 200 mV pour les applications 0-10 Vcc

Terminaisons

Entrée/sortie: Borniers à vis enfichables

Bus FC, Bus SA et alimentation: Borniers à vis enfichables à 4 fils et à 4 fils

Ports modulaires de Bus FC et SA: prises modulaires RJ-12 6 broches

Remarque : La borne de bus FC et le port de bus FC ne sont disponibles que sur les modèles CGM.

Montage

Horizontal sur fixation sur rail DIN unique de 35 mm (recommandé), ou vis de fixation sur surface plate avec trois clips de fixation intégrés sur le régulateur

Boîtier

Matériau de l'enceinte: polycarbonate et ABS UL94 5 VB; auto-extinguible

Classe de protection: IP20 (IEC529)

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur )

M4 -CGM09090, M4 -CGE09090: 150 mm x 190 mm x 44,5 mm (5-7/8 po x 7-1/2 po x 1-3/4 po), bornes et clips de fixation compris.

M4 -CGM04060, M4 -CGE04060: 150 mm x 152 mm x 44,5 mm (5-7/8 po x 6 po x 1-3/4 po), bornes et clips de fixation compris
Remarque : Lors du montage, il est nécessaire de prévoir un espace supplémentaire de 50 mm au-dessus, en-dessous, et à l’avant du régulateur afin de faciliter le retrait, la ventilation et le raccordement des câbles.

Poids

M4 -CGM04060,M4 -CGE04060: 0, 29 kg (0,64 lb)

M4 -CGM09090, M4 -CGE09090: 0, 4 kg (0,89 lb)

M4 -CGM 09090-0H, M4 -CGE 09090-0H: 0, 47 kg (1,04 lb)

Conformité

États-Unis: Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, Équipement de gestion de l'énergie

Conforme à la règle CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A

 

Canada: Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 n° 205 Équipement de signalisation

Conformité Industry Canada, ICES-003

Europe: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM et de la Directive RoHS.

Australie et Nouvelle-Zélande: marquage RCM, émissions conformes à la réglementation en Australie/Nouvelle-Zélande

 

BACnet International: Test BACnet Laboratories (BTL) Révision 18 du protocole homologué et certifié régulateur B-AAC (BACnet Advanced Application Controller), basé sur la norme ANSI/ASHRAE 135-2020

Royaume-Uni: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d'utilisation de certaines Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Les caractéristiques de performance sont nominales et conformes à la norme industrielle acceptable. Pour une application dans des conditions dépassant ces spécifications, consulter le bureau local de Johnson Controls. Johnson Controls décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une application impropre ou d’un usage abusif de ses produits.
1 La puissance nominale VA netient pas compte de l’alimentation fournie aux périphériques connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu’à 12 VA chacun ; pour une consommation totale possible de 84 VA supplémentaires.