Installation d’un CV - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active

Le montage sur site des régulateurs série CV est simple. Ces régulateurs nécessitent un câblage minimal et sont montés sur le boîtier VAV à l’aide d’une seule vis à feuille métallique et d’une seule vis de réglage pour verrouiller l’actionneur sur l’arbre du registre. La vis de réglage est dotée d’une extrémité autobloquante en forme de coupe pour résister au desserrage occasionné par les vibrations.

Le raccord de l’actionneur est dentelé, ce qui permet de mieux saisir l’arbre du registre et de minimiser le glissement de l’arbre pendant le fonctionnement. Le raccord est adapté aux arbres de 10 mm (3/8 po) carrés et jusqu’à 13 mm (1/2 po.) de diamètre rond. Un levier de débrayage permet de remettre facilement le registre en position complètement ouverte ou complètement fermée.

Les dimensions du boîtier des régulateurs série CV répondent aux exigences de montage de l’industrie et facilitent la manipulation des régulateurs.

Chaque régulateur peut disposer d’une adresse unique attribuée à l’aide des commutateurs rotatifs qui sont accessibles à travers le boîtier du régulateur.

Pour plus d’informations sur l’installation des régulateurs CV, reportez-vous au document CVM03050 VAV Terminal Equipment Controllers Installation Guide (Part No. 24-10143-01590).