Informations sur les modèles de la série CV - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-CVM03050-0 - M4-CVM03050-0P - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - M4-XPM18000-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active
Tableau 1. Informations sur la série CV (nombres de types de points inclus)
  M4-CVM03050-0 M4-CVM03050-0P M4-CVE03050-0P
Protocoles de communication

Modèles CVM : BACnet MS/TP, N2 ou protocole sans fil Zigbee avec des modules complémentaires

Modèles CVE : BACnet/SC ou BACnet/IP

Prises modulaires

Modèles CVM : Ports modulaires de bus FC et SA : prises modulaires RJ-12 à 6 broches

Modèles CVE : Port de capteur RJ-12 à 6 broches

Types de points Signaux acceptés :
Entrée universelle (UI)

Source d’alimentation électrique 15 VCC (fournissant 35 mA de courant total)

Entrée analogique - Mode tension (0 à 10 Vcc)

Entrée analogique - Mode résistance (0 à 600k ohms), RTD (1k Nickel [capteur Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k Type L, 2,252 k Type 2)

Entrée binaire - Mode maintien des contacts secs

3 3 3
Sortie configurable (CO)

Sortie analogique - Mode tension (0 à 10 Vcc)

Sortie binaire - Triac - 24 V CA

Signal de sortie analogique Commun

Signal de sortie binaire Commun

2 2 2
Sortie binaire (BO) Sortie binaire - Triac - 24 V CA 3 3 3
Actionneur intégré Interne 1 1 1
Capteur de pression différentielle Interne 1 1 1
Potentiomètre de rétroaction intégré Interne Non Oui Oui
SA Bus Prend en charge jusqu’à 10 appareils bus SA câblés au total, y compris les modules d’extension d’E/S des séries XPM et IOM et jusqu’à 4 capteurs de réseau série NS.
Capteurs WRZ Prise en charge de 9 capteurs WRZ maximum lorsque des routeurs sans fil ZFR ou ZFR Pro sont utilisés
Prise en charge de 5 capteurs WRZ maximum lorsqu’un récepteur sans fil un à un (one-to-one) WRZ-78xx est utilisé