| Protocole de communication |
CGM09090-0/0H et CGM04060-0 : BACnet MS/TP, N2 ou protocole sans fil Zigbee (avec des modules complémentaires) CGE09090-0/0H et CGE04060-0 : BACnet/SC ou BACnet/IP |
||||
| Moteurs de réseau pris en charge |
CGM09090-0/0H et CGM04060-0 : Tous les types de modèles de moteurs de réseau CGE09090-0/0H et CGE04060-0 : Tous les modèles de moteurs de réseau à la version R9.0 ou ultérieure. Voir le document Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) pour plus d’informations. |
||||
| Prises modulaires |
CGM09090-0/0H et CGM04060-0 : Ports modulaires de bus FC et SA : Prises modulaires RJ-12 6 broches CGE09090-0/0H et CGE04060-0 : Port de capteur RJ-12 à 6 broches |
||||
| Types de points |
Signaux acceptés |
M4-CGM09090-0/0H M4-CGE09090-0/0H |
M4-CGM04060-0 M4-CGE04060-0 |
||
| Entrée universelle (UI) |
Source d’alimentation électrique 15 VCC (fournissant 100 mA de courant total) Entrée analogique - Mode tension (0 à 10 Vcc) Entrée analogique, Mode intensité (4-20 mA) Entrée analogique - Mode résistance (0 à 600k ohms), RTD (1k Nickel [capteur Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k Type L, 2,252 k Type 2) Entrée binaire - Mode maintien des contacts secs Entrée universelle Commun |
7 | 3 | ||
| Entrée binaire (BI) |
Entrée binaire - Mode maintien des contacts secs Entrée binaire, Mode compteur d'impulsions/accumulateur Entrée binaire Commun |
2 | 1 | ||
| Sortie binaire (BO) |
Sortie binaire - Triac 24 VCA (source d’alimentation externe) Sortie binaire Commun |
3 | 2 | ||
|
Sortie configurable (CO) |
Sortie analogique - Mode tension (0 à 10 Vcc) Sortie binaire - Triac - 24 V CA Signal de sortie analogique Commun Signal de sortie binaire Commun |
4 | 4 | ||
| Sortie analogique (AO) |
Sortie analogique - Mode tension (0 à 10 Vcc) Sortie analogique, Mode intensité (4-20 mA) Signal de sortie analogique Commun |
2 | 0 | ||
| SA Bus |
Prend en charge jusqu’à 10 appareils avec bus SA câblés, y compris les modules d’extension d’E/S XPM et IOM. |
||||
|
Prend en charge jusqu’à quatre capteurs réseau de la série NS. |
|||||
| Capteurs WRZ |
Prise en charge de neuf capteurs WRZ maximum lorsque des routeurs sans fil ZFR ou ZFR Pro sont utilisés. |
||||
| Prise en charge de cinq capteurs WRZ maximum lorsqu’un récepteur sans fil un à un (one-to-one) WRZ-78xx est utilisé. | |||||
Remarque :
Les modèles qui se terminent par H disposent d'un afficheur intégré.