Caractéristiques de la série CV - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active

En plus des caractéristiques énumérées dans la section Fonctions et avantages, les régulateurs d’équipement série CV offrent les avantages suivants :

Un moteur de registre intégré et capteur de pression différentielle digital (DPT)
Réduit le temps d’installation
Actionneur de réponse rapide
Fait passer le clapet du mode ouverture totale (90 °) au mode fermeture totale en 60 secondes pour réduire les temps de mise en service
Applications préchargées et sélectionnables
Le régulateur de boîtier VAV série CV est livré avec une bibliothèque installée en usine contenant des applications de contrôle de boîtier VAV les plus populaires. Vous pouvez rendre ce régulateur entièrement opérationnel en utilisant la fonction MAP pour sélectionner l’application du boîtier VAV appropriée – ce qui permet aux techniciens de terrain de gagner du temps en éliminant le flux de travail de configuration.
Potentiomètre de rétroaction intégré en option
Rassure les utilisateurs et techniciens de terrain sur la position réelle du registre du dispositif VAV et leur permet de confirmer et dépanner facilement les opérations du régulateur VAV, de s’assurer que le servomoteur est dans la position souhaitée et de suivre la position du registre.