Produits connexes - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-CVM03050-0 - M4-CVM03050-0P - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - M4-XPM18000-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Brand
Metasys
Product name
M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active
Language
Français (France)

Pour plus d’informations sur le système Metasys et les produits connexes, reportez-vous au document Metasys System Product Bulletin (LIT-1201526) .

CCT (Controller Configuration Tool)

Le CCT est utilisé conjointement avec le système Metasys pour configurer, effectuer une simulation et mettre en service des régulateurs d’équipement.

Pour plus d’informations sur l’utilisation du CCT pour la configuration, la simulation et la mise en service des régulateurs d’équipement, reportez-vous au document Controller Configuration Tool (CCT) Catalog Page (LIT-1900386).

Passerelle du protocole d’accès mobile (MAP)

La passerelle MAP Gateway est un serveur web au format poche qui fournit une interface utilisateur mobile sans fil aux régulateurs d’équipement et aux thermostats SMART Equipment et Johnson Controls.

Pour plus d’informations sur la passerelle MAP, reportez-vous au document Mobile Access Portal Gateway Product Bulletin (LIT-12011884).

Outil d’équilibrage de VAV de poche

L’outil d’équilibrage de VAV portatif permet de définir les paramètres des applications VAV qui résident sur les régulateurs d’équipement série CV.

Pour plus d’informations sur l’outil d’équilibrage VAV portatif, reportez-vous au document Balancing Tool Catalog Page (LIT-1090348).

Capteurs réseau

L’offre de capteurs en réseau série NS comprend les capteurs de zone de réseau série NS et les capteurs de température de l’air soufflé en réseau série NS. Les capteurs de zone de réseau série NS sont conçus pour fonctionner directement avec les régulateurs d’équipement Metasys .

Pour plus d’informations sur les applications du produit, les commandes et les spécifications techniques, reportez-vous au document NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574).

Système de bus de terrain sans fil séries WNC1830/ZFR183x Pro

Le système de bus de terrain sans fil série WRG1830/ZFR183x Pro (ZFR Pro) offre une plateforme sans fil pour les régulateurs MS/TP BACnet utilisant le protocole BACnet sur la bande ISM sans fil de 2,4 GHz. Pour plus d’informations, Se reporter au document WRG1830/FX-ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).