Matériel et installation - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active

Les régulateurs d’équipement Metasys et les modules d’extension d’équipement Metasys sont logés dans un boîtier en plastique durable. Le boîtier en plastique peut rendre inutile le recours à une enceinte séparée pour les constructions avec plénum. Vérifiez la documentation spécifique du régulateur et les exigences des codes régionaux, nationaux et locaux pour les applications appropriées.

Les appareils de la gamme Metasys CG, CV sont dotés de voyants lumineux à code couleur, visibles sur le couvercle du régulateur, qui indiquent l’état de l’alimentation, du bus de communication et du commutateur EOL, ainsi qu’une variété de conditions d’erreur pour faciliter le dépannage du régulateur et du bus.

Les régulateurs d’équipement sont livrés avec une application d’état par défaut qui peut aider à la validation du câblage des bornes de sortie et d’entrée avant le téléchargement d’un fichier d’application. Lorsque le régulateur est mis sous tension dans cet état, le voyant DEL de défaut clignote suivant une séquence composée de deux clignotements rapides, puis d’une longue pause.

Les appareils de la gamme CG, CV sont dotés de fiches de borniers amovibles, à code couleur, clavetés et étiquetés pour les terminaisons (bornes) d’entrée et de sortie, d’alimentation et de bus de communication.

Les appareils de la gamme CV comportent des commutateurs rotatifs qui permettent de définir une adresse d’appareil valide et unique pour chaque appareil sur le bus. Un espace vide est inclus sur le couvercle pour inscrire l’adresse de l’appareil.

Des clips de montage intégrés et un rail DIN sur la plaque arrière des régulateurs CGM et des appareils XPM permettent de monter facilement l’appareil sur une section horizontale d’un rail DIN de 35 mm, ou de le visser sur une surface plane à l’aide de trois clips de montage intégrés à l’appareil.

Un commutateur EOL intégré sur les appareils MS/TP permet d’activer l’appareil en tant qu’appareil de terminaison de bus, qui, lorsqu’il est correctement configuré, réduit le bruit réfléchi sur le bus et améliore la communication de ce dernier.

Certains modèles de la série CG sont équipés d’un afficheur intégré et d’un clavier de navigation qui fournissent une interface locale intuitive permettant aux utilisateurs de surveiller les valeurs et l’état des points, d’afficher les alarmes, d’afficher les tendances, d’ignorer des sorties, et de régler les points de consigne et les paramètres. L'afficheur vous permet de résoudre rapidement les problèmes et de reprendre le contrôle tout en étant proche de l’équipement mécanique associé. Vous pouvez régler la luminosité de l’écran pour faciliter la lisibilité dans les environnements faiblement éclairés. Pour les régulateurs d’équipement sans afficheur intégré, un modèle d'écran d'affichage de régulateur local DLK0350 montable à distance et la passerelle MAP permettent de se connecter directement au port du bus SA du régulateur. Pour plus d’informations, reportez-vous aux documents M4-DLK Local Controller Display Product Bulletin (LIT-12014001) F4-DLK0350 Product Bulletin (LIT-12014010) et Mobile Access Portal Gateway Product Bulletin (LIT-1201184).