Intégration aux appareils de surveillance du système Metasys - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-CVM03050-0 - M4-CVM03050-0P - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - M4-XPM18000-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active

Les régulateurs d’équipement séries CG et CV sont conçus pour s’intégrer de manière transparente au système Metasys en se connectant, en communiquant et en étant surveillés par les moteurs de réseau Metasys (notamment les moteurs de réseau séries SNE, SNC, NAE, NIE et NCE) . Cette intégration transparente des régulateurs d’équipement avec les moteurs de réseau Metasys assure un contrôle coordonné à l’échelle du système et permet aux opérateurs du bâtiment de surveiller et de régler les régulateurs d’équipement à partir de l’interface utilisateur du système Metasys.

Par ailleurs, le personnel de service peut visualiser les informations du régulateur d’équipement localement grâce à l’afficheur du régulateur local (M4 -DLK0350-0 ou MS -DIS1710-0) disponible en option pour les régulateurs d’équipement, ou grâce à la passerelle Mobile Access Portal (MAP) en option.