Informations sur les modèles de la série XPM - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active
Tableau 1. Informations sur la série XPM (nombres de types de points inclus)
    M4 -XPM04060-0 M4 -XPM09090-0 M4 -XPM18000-0
Protocoles de communication BACnet MS/TP
Moteurs de réseau

Pour obtenir une liste des moteurs de réseau compatibles, voir Compatibilité. Voir le document Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) pour plus d’informations.

Prises modulaires Port de bus SA/FC : prise modulaire RJ-12 à 6 broches
Types de points Signaux acceptés Nombre de points
Entrée universelle (UI)

Source d’alimentation électrique 15 VCC (fournissant 100 mA de courant total)

Entrée analogique - Mode tension (0 à 10 Vcc)

Entrée analogique, Mode intensité (4-20 mA)

Entrée analogique - Mode résistance (0 à 600k ohms), RTD (1k Nickel [capteur Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k Type L, 2,252 k Type 2)

Entrée binaire, Mode de maintien des contacts secs

Entrée universelle Commun

3 7 0
Entrée binaire (BI)

Entrée binaire, Mode de maintien des contacts secs

Entrée binaire, Mode compteur d'impulsions/accumulateur

Entrée binaire Commun

1 2 18
Sortie configurable (CO)

Sortie analogique - Mode tension (0 à 10 Vcc)

Sortie binaires (mode Triac, 24 Vca)

Signal de sortie analogique Commun

Signal de sortie binaire Commun

4 4 0
Sortie analogique (AO)

Sortie analogique - Mode tension (0 à 10 Vcc)

Sortie analogique, Mode intensité (4-20 mA)

Signal de sortie analogique Commun

0 2 0
Sortie binaire (BO)

Sortie binaire - Triac 24 VCA (source d’alimentation externe)

Sortie binaire Commun

2 3 0