Compatibilité - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-CVM03050-0 - M4-CVM03050-0P - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - M4-XPM18000-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Brand
Metasys
Product name
M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active
Language
Français (France)

Les modules d’extension série XPM peuvent être connectés au bus SA des types de régulateurs d’équipement suivants :

  • Régulateurs d’équipement d’application à usage général série CG
  • Régulateurs de boîtiers VAV série CV
  • Régulateurs d’équipement de terrain d’application avancée série FAC
  • Régulateurs d’équipement de bornier de la gamme FEC
  • Régulateurs de boîtiers VAV série VMA16, VMA18, et VMA19
  • Moteurs de contrôle de réseau de la série SNC
  • Moteurs de contrôle de réseau de la série NCE
Remarque : Les modules d’extension série XPM peuvent coexister sur le bus SA avec les modules d’extension d’entrée/de sortie série IOM.

Les modules d’extension série XPM peuvent être connectés au bus FC des types de moteurs de réseau suivants :

  • Moteurs de réseau série SNE
  • Moteurs de contrôle de réseau série SNC
  • Moteurs d’automatisation de réseau et moteurq d’intégration de réseau séries NAE35, NIE39, NAE45, NAE49, NAE55, et NAE59.
  • Moteurs de contrôle de réseau séries NCE25 et NIE29.
Remarque : Les modules d’extension série XPM peuvent coexister sur le bus FC avec les modules d’extension d’entrée/de sortie série IOM.