Informations de commande - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-CVM03050-0 - M4-CVM03050-0P - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - M4-XPM18000-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active
Tableau 1. Informations de commande

Numéro du code produit

Description

M4 -CGM09090-0

Régulateurs MS/TP pour applications générales 18 points

Comprend : communication MS/TP et N2 ; 18 points (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca

M4 -CGM09090-0H

Régulateurs MS/TP pour applications générales 18 points

Comprend : communication MS/TP et N2 ; 18 points (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca ; afficheur couleur 2,4 po intégré et clavier de navigation

M4 -CGM04060-0

Régulateurs MS/TP pour applications générales 10 points

Comprend : communication MS/TP et N2 ; 10 points (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca

M4 -CGE09090-0

Régulateur Ethernet à usage général 18 points

Comprend : communication BACnet/SC et BACnet/ IP ; 18 points (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca

M4 -CGE09090-0H

Régulateur Ethernet à usage général 18 points

Comprend : communication BACnet/SC et BACnet/IP ; 18 points (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca ; afficheur couleur 2,4 po intégré et clavier de navigation

M4 -CGE04060-0

Régulateur Ethernet à usage général 10 points

Comprend : communication BACnet/SC et BACnet/IP ; 10 points (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca

M4 -CVM03050-0

Régulateur de boîtier VAV avec actionneur intégré et capteur numérique de pression différentielle (DPT).

Comprend : communication MS/TP et N2 ; 8 points (3 UI, 2 CO et 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca.

M4 -CVM03050-0P

Régulateur de boîtier VAV avec actionneur intégré, recopie de position et capteur DPT.

Comprend : communication MS/TP et N2 ; 8 points (3 UI, 2 CO et 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca.

M4 -CVE03050-0P

Régulateur de boîtier VAV avec actionneur intégré, recopie de position et capteur DPT.

Comprend : communication BACnet/SC et BACnet/IP ; 8 points (3 UI, 2 CO et 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca.

M4 -XPM04060-0

Module d’extension entrée/sortie 10 points

Comprend : communication MS/TP ; 10 points (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca

M4 -XPM09090-0

Module d’extension entrée/sortie 18 points

Comprend : communication MS/TP ; 18 points (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca

M4 -XPM18000-0

Module d’extension d’entrée 18 points

Comprend : communication MS/TP ; 18 points (18 BI) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca

Remarque : Les modèles CVM03050 suivants sont également disponibles :
  • Modèles Paquet : M4 -CVM03050-0D, M4 -CVM03050-0PD
Tableau 2. Accessoires (à commander séparément)

Numéro du code produit

Description

Modules d’extension série IOM

Voir Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) pour obtenir la liste complète des modules d’extension disponibles.

TL-CCT-0

Licence d’activation du logiciel Controller Configuration Tool (CCT) pour un (1) utilisateur

MS-FCP-0

Licence d’activation des fichiers de microprogramme de régulateur d’équipement Metasys nécessaires pour l’outil CCT

Passerelle MAP (Mobile Access Portal)

Pour identifier le produit adapté à votre pays, voir la page Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869).

M4 -DLK0350-0

Afficheur de régulateur local, en couleur, 3,5 pouces (89 mm), avec clavier de navigation.

MS -DIS1710-0 Afficheur de régulateur local, monochrome, 76 mm (3,0 po) avec clavier de navigation.
NS-ATV7003-0 Outil d’équilibrage de l’unité VAV portatif
Capteurs réseau série NS

Voir le document NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) pour obtenir une description de modèles de capteurs spécifiques.

AS-CBLTSTAT-0

Adaptateur de câble pour raccordement aux capteurs série TE-6700 8 broches

NS-WALLPLATE-0 Plaque murale de capteur réseau

Capteurs de température ambiante sans fil série WRZ

Voir le document WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) pour obtenir une description de modèles de sonde spécifiques.

WRZ-7860-0

Voir le document WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) pour la liste complète des produits disponibles.

WRZ-SST-120

Voir le document WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) pour les instructions d’utilisation.

ZFR-HPSST-0 Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec le système WRG1830/ZFR183x de forte puissance et les capteurs WRZ de faible puissance (10 mW). Voir le document High Power Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-11461-00012) pour les instructions d’utilisation.
Système de bus de terrain sans fil séries WRG1830/ZFR183x Pro

Ce système est utilisé pour les installations qui prennent en charge BACnet/IP, mais peut également coexister avec la série ZFR1800 lorsqu’il est installé sous le même superviseur (tel qu’un moteur réseau).

Le système sans fil WRG1830/ZFR183x est compatible uniquement avec les régulateurs MS/TP et non avec les régulateurs IP. La passerelle WRG se connecte uniquement via Ethernet au moteur du réseau. Vous pouvez configurer les moteurs dans l'un des trois modes suivants :
  • IP uniquement ;
  • SC uniquement ;
  • IP et SC.

Pour que le moteur prenne en charge la communication avec la passerelle WRG, configurez le moteur de sorte que le mode IP soit activé, en utilisant les options IP uniquement ou IP et SC.

Voir le document WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553) pour obtenir la liste des produits disponibles.

ZFR-USBHA-0

La clé matérielle USB ZFR fournit une connexion sans fil via le CCT pour permettre la mise en service sans fil des régulateurs CGM et CVM. Elle permet également d’utiliser l’outil ZFR Checkout Tool (ZCT), outil de validation de la connectivité, dans le CCT.

Remarque : ZFR-USBHA-0 n’est pas compatible avec la série WRG1830/ZFR183x Pro.
Remarque : La ZFR-USBHA-0 remplace la clé matérielle USB IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Pour plus d’informations sur la clé matérielle ZFR-USBHA-0 ZFR, voir ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 ou WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).

Y64T15-0

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca à secondaire 24 Vca, 92 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 72,2 cm (30 po) et secondaires de 76,2 cm (30 po), classe 2

Y65A13-0

Transformateur, primaire 120 Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 20,32 cm (8 po) et secondaires de 76,2 cm (30 po), classe 2

Y65T31-0

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur pieds (Y65AR+), câbles primaires de 20,32 cm (8 po), bornes à vis secondaires, classe 2

Y65T42-0

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur moyeu (Y65SP+), câbles primaires de 20,32 cm (8 po), bornes à vis secondaires, classe 2

MS-FIT100-0

L’outil d’inspection sur le terrain (Field Inspection Tool ou FIT) est un appareil portatif doté d’une interface utilisateur qui permet de tester et de dépanner les bus de communication MS/TP RS-485 du protocole BACnet qui relie les régulateurs de surveillance et les régulateurs d’équipement aux interfaces des points de terrain.

Vous pouvez utilisr l’outil FIT pour vérifier le câblage du bus RS-485 MS/TP ainsi que la communication correcte des régulateurs de supervision et des régulateurs d’équipement connectés au bus. Vous pouvez l’utiliser sur le bus FC et sur le bus SA.

TL-BRTRP-0

Routeur portatif BACnet/IP vers MS/TP

ACC-TBKPWFCSA-0

Kit de remplacement de bornier de bus FC, SA et d’alimentation pour les produits SNC, CG, CV et XPM. Le kit inclut 5 borniers de chaque type. 15 borniers au total.

ACC-TBKINOUT-0

Kit de bornier d’entrée et de sortie de remplacement pour SNC, CG, CV et XPM. Le kit inclut des borniers d'entrée et de sortie à 2, 3 et 4 positions (5 unités de chaque). 30 borniers au total.

M4 -CVACT-0R Kit d'actionneur de remplacement pour les régulateurs de la série M4 -CV.