Caractéristiques techniques de la série CV - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Fiche produit des régulateurs d’équipement Metasys séries CG et CV et des modules d’extension XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active
Tableau 1. Caractéristiques techniques des régulateurs série CV
Caractéristique Description

Puissance nécessaire

24 Vca (nominal, 20 Vca minimum/30 Vca maximum), 50/60 Hz, alimentation Classe 2 (Amérique du Nord), basse tension de sécurité (SELV) (Europe)

Consommation d'énergie

10 VA typique, 14 VA maximum1

Remarque : La fonction USB n'est pas prise en charge actuellement.

Source d'alimentation

Les bornes de la source d'alimentation +15 VCC fournissent un courant total de 35 mA. Quantité 1 située dans des bornes universelles IN - pour dispositifs d’entrée actifs (3 fils)

Conditions ambiantes

En mode de fonctionnement : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)

Stockage : de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)

Moteurs de réseau

Modèles M4 -CVM : Tous les types de modèles de moteurs de réseau

M4 -CVE03050-0P : Tous les modèles de moteurs de réseau à la version R9.0 ou ultérieure.

Protocole de communication

Modèles M4 -CVM : BACnet MS/TP, N2, protocole sans fil Zigbee pris en charge également (au niveau des bus FC et pour les capteurs) avec du matériel supplémentaire

M4 -CVE03050-0P : BACnet/SC ou BACnet/IP

Adressage des appareils pour BACnet MS/TP

Adresse décimale utilisant les trois sélecteurs rotatifs : adresses de régulateurs valides 4-127

Numéro du régulateur Ethernet

3 sélecteurs rotatifs pour attribuer un numéro unique à chaque régulateur afin d'identifier physiquement le régulateur et de le relier aux plans du bâtiment ; numéros de régulateur valides compris dans la plage 0-999

Adressage des appareils pour N2 Adresse décimale utilisant les trois sélecteurs rotatifs : adresses de régulateurs valides 1-254

Bus de communication

Modèles M4 -CVM : BACnet MS/TP (par défaut), N2. Les régulateurs de la série CV prennent en charge la fonctionnalité sans fil pour le bus FC et pour les capteurs avec du matériel supplémentaire.

Bus FC 3 fils entre le régulateur de surveillance et les régulateurs d'équipement
Remarque : Pour plus d’informations voir le document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .

M4 -CVE03050-0P :

BACnet/IP (par défaut) ; BACnet/SC

Deux ports Ethernet 10/100 Mbit/s ; connecteur RJ-45 8 broches

Tous les modèles de la série CV : Bus SA 4 fils entre le régulateur d’équipement, les capteurs réseau et d’autres dispositifs capteurs/actionneurs, y compris une source d’alimentation 15 Vcc (à partir du régulateur de terrain) aux dispositifs de bus

Processeur

Micro régulateur RX64M Renesas 32 bits

Mémoire

16 Mo de mémoire flash et 8 Mo de SDRAM

Alimentation de secours de l'horloge en temps réel

Un super condensateur maintient l'alimentation de l'horloge en temps réel embarquée pendant au moins 72 heures lorsque l'alimentation du régulateur est coupée.

Capacités d’entrée et de sortie

3 - Entrées universelles : définition : 0 à 10 Vcc, 0 à 600 k ohms ou contact sec binaire

2 sorties configurables : définition : 0 à 10 Vcc ou BO Triac 24 Vca

3 sorties binaires : définition : Triac 24 Vca (source d’alimentation externe uniquement)

Résolution entrée universelle (UI)/Précision sortie configurable (CO)

Mode Entrée analogique de l’IU : Résolution de 15 bits sur les IU

Mode Sortie analogique CO : 0 à 10 Vcc ± 200 mV

Capteur de pression différentielle de l’air

Plage : -2 po à 2 po H2O

Caractéristiques de performances :

Précision standard dans des conditions de fonctionnement à température ambiante : +/-0,5 % pouce d’eau pleine échelle

La précision typique à la pression zéro (nulle) est de +/-0,0006 pouce d’eau

Caractéristiques de l’actionneur

4 N-m (35 lb-po) longueur minimale de l’arbre = 44 mm (1à 3/4 po) (si fourni)

Terminaisons

Entrées/Sorties : Borne à vis enfichables

Bus FC, bus SA, et alimentation électrique : Bornes à vis enfichables à 2 fils et à 4 fils

Ports modulaires de bus FC et SA  : Prises modulaires RJ-12 6 broches.

Remarque : La borne de bus FC et le port de bus FC ne sont disponibles que sur les modèles CVM.

Montage

Se monte sur l’arbre du registre à l’aide d’une seule vis de réglage et sur le conduit à l’aide d’une seule vis de fixation

Boîtier

Matériau de l’enceinte : Polycarbonate et ABS UL94 5VB ; auto-extinguible

Classe de protection : IP20 (IEC529)

Dimensions

(hauteur x largeur x profondeur)

165 mm x 125 mm x 73 mm (6,5 po x 4,92 po x 2,9 po)

Du centre de la plate-forme de sortie au centre de l’entretoise captive : 135 mm (5-5/16 po)

Poids

0,69 kg (1,52 lb)

Conformité

États-Unis :

Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, Équipement de gestion de l’énergie.

Conforme à la règle CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A de la norme FCC.

Convient pour une utilisation dans d’autres environnements tels que des espaces contenant de l’air au-dessus des plafonds suspendus (plénums) conformément à la section 300.22 (C) du Code national de l’électricité.

 

Canada :

Homologué UL, Dossier E107041, CCN,/CSA C22.2 n° 205 Équipement de signalisation.

Conforme Industry Canada, ICES-003.



Europe :

Le marquage CE - Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CEM et de la directive RoHS.

Australie et Nouvelle-Zélande :

émissions conformes RCM, Australie/NZ.

 

BACnet International : Révision 18 du protocole BACnet Testing Laboratories™ (BTL), homologué et certifié BACnet Advanced Application Controller (B-AAC), sur la base de la norme ANSI/ASHRAE 135-2020.

Royaume-Uni : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Les spécifications de performance sont nominales et conformes à la norme industrielle acceptable. Pour une application dans des conditions dépassant ces spécifications, consultez l’agence de Johnson Controls la plus proche. Johnson Controls décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une application impropre ou d'un usage abusif de ses produits.

1 La puissance nominale VA ne tient pas compte de l’alimentation fournie aux appareils connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu’à 12 VA chacun, pour une consommation totale possible de 60 VA supplémentaires (maximum)