Sécurité - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Fiche produit des moteurs de réseau

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-03-16
Le système Metasys utilise des protocoles d’encodage et de sécurité du système standard dans l’industrie pour aider à la protection contre tout accès aux données et aux systèmes de contrôle non autorisé. Le système Metasys inclut les fonctionnalités de sécurité suivantes :
  • Assistance aux utilisateurs locaux, aux utilisateurs d'Active Directory et aux utilisateurs de Microsoft® Office 365®.
  • Obscurcit les noms d'utilisateur et les mots de passe.
  • Requiert des mots de passe forts.
  • Offre la possibilité en option d’envoyer ses entrées de journal d’audit et notifications d’alarmes configurées à un serveur Syslog standard externe, conformément au protocole RFC 3164 publié sur Internet.
  • Fournit des paramètres de compte inactif pour les utilisateurs et les rapports. Des Rapports de compte utilisateur inactif sont disponibles dans le Portail de gestion du site (SMP). Les événements de Compte utilisateur inactif sont également inclus dans la visionneuse d’audit et la visionneuse d’événement.
  • HTTPS avec TLS 1.2 entre les composants Metasys, y compris l’ADS/ADX, l’ODS, l’interface utilisateur Metasys, l’outil de configuration système (SCT) et les moteurs de réseau. Cette amélioration garantit le plus haut niveau de sécurité afin de protéger le système de gestion technique des bâtiments contre les utilisateurs non autorisés et les pirates informatiques.
  • Des certificats auto-signés sont installés sur les produits pris en charge, avec la possibilité de configurer des certificats approuvés.
  • L’une des trois icônes de bouclier de sécurité s’affiche dans les interfaces utilisateur du SMP (portail de gestion du site), du SCT et de l’ODS pour indiquer le niveau actuel d’une connexion : sécurisée, autosignée ou non sécurisée.