Informations de commande - accessoires pour NCE25 et NAEx5 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Fiche produit des moteurs de réseau

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-03-16

Les tableaux suivants répertorient les accessoires pour tous les moteurs de réseau disponibles en fonction du modèle. Contactez votre représentant Johnson Controls le plus proche pour commander ces accessoires.

Tableau 1. Informations de commande d'accessoires pour moteurs de réseau

Code produit

Description

MS-BAT1020-0

Batterie de protection des données de remplacement pour NAE35, NAE45 et NCE25. Batterie NiMH rechargeable : 3,6 V 500 mAh, avec une durée de vie de 5 à 7 ans à 21 °C (70 °F)

MS-BAT1010-0

Batterie de protection des données de remplacement pour le NAE55. Batterie rechargeable à électrolyte gélifié : 12 V 1,2 Ah, avec une durée de vie de 3 à 5 ans à 21 °C (70 °F)

TL-MAP1810-xx

Serveur Web de poche qui offre une interface utilisateur mobile sans fil pour les thermostats, petites unités de toit et régulateurs de terrain Metasys. Pour identifier le produit adapté à votre pays, reportez-vous à la page Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869).

Remarque : La passerelle MAP remplace le BTCVT, qui n'est plus disponible mais qui est toujours pris en charge.

MS-MULTENGSW-6

DVD avec images des logiciels de moteur de réseau pour tous les NAE et NCE ; pour la mise à niveau des installations existantes, moteur seulement (sans ADS/X).

MS-EXPORT-0

Licence pour une nouvelle installation du logiciel Metasys Export Utility. Le logiciel peut être récupéré par téléchargement via le portail de licences (Licensing Portal) ou en commandant une copie DVD.

MS-COPY-EXPORT

Reproduction DVD du produit Metasys Export Utility, sans licence

AS-XFR100-1

Transformateur de puissance (Classe 2, 24 V CA, puissance maximale de 92 VA), avec boîtier

AS-XFR010-1

Transformateur de puissance (Classe 2, 24 V CA, puissance maximale de 92 VA), sans boîtier

SC450RM1U (OEM Pièce)

Alimentation électrique sans coupure (onduleur) recommandée pour le modèle NxE85 : APC Smart-UPS SC 450 VA, 280 W, entrée/sortie 120 V CA avec connexions de sortie NEMA 5-15R

Tableau 2. Informations de commande d’accessoires Modbus

Numéro du code produit

Description

IU-9100-8401 (Europe)

Convertisseur RS232 - RS485, 230 V CA

Commandez cet accessoire sur AOMS auprès du centre de distribution Johnson Controls d’Essen.

IU-9100-8404 (Europe) ou BM485-CIP (Amérique du Nord)

Convertisseur RS232 - RS485, 24 V CA

Pour le marché européen, commandez cet accessoire sur AOMS auprès du centre de distribution d’Essen. Pour le marché nord-américain, commandez cet accessoire auprès duTec (http://www.interfaceconverter.com ou 1-800-248-1632), en précisant le numéro de fournisseur 290904.

Tableau 3. Informations de commande d'accessoires M-Bus

Code produit

Description

SIS-MBUSSCSL-1E

Convertisseur de niveau M-Bus pour 6 unités de charge max., 24 V CA/CC (connexion RS-232)

SIS-MBUSSCLL-0E

Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max., 24 V CA/CC (connexion RS-232)

SIS-MBUSNCLL-0E

Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max., 24 V CA/V CC (connexion IP)

SIS-MBUSNCLH-0E

Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 230 V CA/CC (connexion IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Répéteur M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 24 V CA/CC

SIS-MBUSRPLH-0E

Répéteur M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 230 V CA

INT-DX-KAB01

Câble de connexion en option SUB-D-à-RJ-12 pour une utilisation avec SIS-MBUSSCLL-0E

Remarque : Commandez ces accessoires sur AOMS auprès du centre de distribution Johnson Controls d'Essen.
Tableau 4. Informations de commande d’accessoires KNX

Numéro du code produit

Description

SIS-KNXNIXL-0E

Module d’interface KNX IP permettant de connecter la ligne KNX à un moteur de réseau via Ethernet

SIS-KNXNRXL-0E

Routeur KNX IP permettant de connecter la ligne KNX à un moteur de réseau via Ethernet, incluant une fonctionnalité de couplage de ligne ou de zone

Remarque : Commandez cet accessoire sur AOMS auprès du centre de distribution Johnson Controls d’Essen.