Comparaison des moteurs de réseau - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Fiche produit des moteurs de réseau

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-03-16
Tableau 1. Comparaison de la prise en charge des versions de moteur de réseau

Modèle

Version 9.0.6

Version 9.0.8

Version 11.0

MS-NCE25xx-0

X

X

 

MS-NAE35xx-1

MS-NAE45xx-1

X

   

MS-NAE35xx-2

MS-NAE45xx-2

X

X

 

MS-NAE55xx-1

X

   

MS-NAE55xx-2

MS-NAE55xx-3

X

 

X

MS-NAE85xx-1

X

 

X

Remarque : Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, les anciennes versions des moteurs de réseau, y compris les modèles NAE35-1, NAE45-1 et NAE55-1, peuvent utiliser la version 9.0.6 du système Metasys, mais ne peuvent pas être mises à niveau vers la version 9.0.7 ou les versions ultérieures.
Tableau 2. Intégrations de moteur de réseau disponibles par version de système Metasys

Intégration

Version 9.0.8

Version 11.0

BACnet/IP

X

X

BACnet MS/TP

X

X

Bus N2 hérité

X

X

LonWorks

 

X

Modbus RTU et TCP

X

X

KNX IP

X

X

M-Bus série et IP

X

X

C·CURE 9000 et victor

 

X

Alarmes d’incendie SIMPLEX

 

X

Centrale d'incendie Zettler

 

X

OPC UA

 

X