Comparaison des moteurs de réseau - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE35xx-2 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE5510-3U - MS-NAE551S-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NCE25xx-0 - MS-NXE85SW-x - Supervisory Device - NAE35 Network Automation Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NCE25 Network Control Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE55 Network Integration Engine - 11.0

Fiche produit des moteurs de réseau

Brand
Metasys
Product name
NAE35 Network Automation Engine
NAE45 Network Automation Engine
NAE55 Network Automation Engine
NAE85 Network Automation Engine
NAE-S Secure Network Automation Engine
NCE25 Network Control Engine
NIE29 Network Integration Engine
NIE39 Network Integration Engine
NIE49 Network Integration Engine
NIE55 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-03-16
Language
Français (France)
Tableau 1. Comparaison de la prise en charge des versions de moteur de réseau

Modèle

Version 9.0.6

Version 9.0.8

Version 11.0

MS-NCE25xx-0

X

X

 

MS-NAE35xx-1

MS-NAE45xx-1

X

   

MS-NAE35xx-2

MS-NAE45xx-2

X

X

 

MS-NAE55xx-1

X

   

MS-NAE55xx-2

MS-NAE55xx-3

X

 

X

MS-NAE85xx-1

X

 

X

Remarque : Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, les anciennes versions des moteurs de réseau, y compris les modèles NAE35-1, NAE45-1 et NAE55-1, peuvent utiliser la version 9.0.6 du système Metasys, mais ne peuvent pas être mises à niveau vers la version 9.0.7 ou les versions ultérieures.
Tableau 2. Intégrations de moteur de réseau disponibles par version de système Metasys

Intégration

Version 9.0.8

Version 11.0

BACnet/IP

X

X

BACnet MS/TP

X

X

Bus N2 hérité

X

X

LonWorks

 

X

Modbus RTU et TCP

X

X

KNX IP

X

X

M-Bus série et IP

X

X

C·CURE 9000 et victor

 

X

Alarmes d’incendie SIMPLEX

 

X

Centrale d'incendie Zettler

 

X

OPC UA

 

X