Nombre de types de points NCE25 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Fiche produit des moteurs de réseau

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-03-16
Tableau 1. Nombre de types de points NCE25
Type de point Signaux acceptés Décompte

Entrées universelles

Entrée analogique, mode Tension, 0– 10 V c.c.

Entrée analogique, mode Intensité, 4– 20 mA

Entrée analogique, mode Résistif, 0 à 2 k ohm, RTD (1k [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC (10 k Type L, 2,252 k Type 2)

Entrée binaire, mode Maintien des contacts secs

10

Entrée binaire

Mode Maintien des contacts secs

Mode Compteur d’impulsions/Accumulateur (haute vitesse), 100 Hz

8

Sorties configurables

Sortie analogique, mode Tension, 0– 10 V c.c.

Mode Sortie binaire, Triac 24 V CA

4

Sortie analogique

Sortie analogique, mode Tension, 0– 10 V c.c.

Sortie analogique, mode Intensité 4– 20 mA

4

Sortie binaire

Triac 24 VAC

7