NCE25 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Fiche produit des moteurs de réseau

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-03-16
Figure 1. Moteur d'automatisation de réseau NCE25

Le NCE25 dispose d’un régulateur d'équipement de terrain (FEC) intégral qui fournit une interface directe et un contrôle de l’équipement de terrain à distance, comme les grandes installations centrales de refroidissement et de chauffage et les grandes unités de traitement d’air.

Le NCE25 offre 33 points de contrôle d'entrée/sortie (E/S) embarqués et un bus détecteur/actionneur (SA).Le bus SA permet de connecter les modules d’entrée/sortie (IOM) et d’augmenter les points de contrôle d’E/S de l’application. Vous pouvez également connecter les capteurs réseau de la série NS et les variateurs de vitesse (VFD) pris en charge au bus SA, et intégrer le système de pointe de régulation de la vitesse du moteur et de la température à votre application NCE. Vous pouvez définir et configurer les 33 points d’E/S sur le NCE et les points d’E/S et appareils sur le bus SA NCE dans le logiciel de l'outil CCT (Controller Configuration Tool).

Selon le modèle, un NCE25 offre les caractéristiques suivantes pour le secteur du contrôle des bâtiments :

  • plusieurs processeurs pour la supervision et la régulation numérique directe
  • mémoire flash non volatile pour l’enregistrement de l’ensemble des programmes et des données
  • connexion USB standard
  • batterie de protection des données pour enregistrer les données et alimenter l’horloge en temps réel lorsque l’alimentation principale du NCE est interrompue
  • voyants DEL pour indiquer l’alimentation, les communications et l’état de l’appareil, afin de faciliter son entretien
  • borniers à vis amovibles à code couleur pour l'alimentation 24 V c.a., le bus de communication et les branchements de câblage de terrain de points d'E/S
  • connecteurs de catégorie D 9 broches standard pour les ports série RS-232-C
  • connecteur modulaire 8 broches RJ-45 pour la connexion Ethernet
  • écran d’affichage intégral avec clavier de navigation (sur les modèles spécifiés)
  • prise en charge de troncs tiers pour deux interfaces