NAE55 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Fiche produit des moteurs de réseau

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-03-16
Figure 1. Moteurs d'automatisation de réseau NAE55

Selon le modèle, un NAE55 offre les caractéristiques suivantes pour le secteur du contrôle des bâtiments :

  • ordinateur monocarte industriel (SBC)
  • mémoire flash non volatile pour l’enregistrement de l’ensemble des programmes et des données
  • connexions USB standard
  • batterie de secours pour enregistrer les données de la mémoire (DRAM) dans la mémoire flash lorsque l’alimentation du NAE est interrompue
  • horloge en temps réel avec batterie de secours
  • DEL pour indiquer l’alimentation, les communications et la défectuosité, et ainsi faciliter l’entretien
  • borniers à vis amovibles pour une alimentation 24 V CA et des connexions de bus réseau de terrain
  • connecteurs de catégorie D 9 broches standard pour les ports série RS-232-C
  • connecteur RJ-45 pour la connexion Ethernet
  • prise en charge de troncs tiers pour deux interfaces
  • Homologué BTL (BACnet Testing Laboratories™) - B-BC (BACnet Building Controller) avec la révision 18 du protocole (PR18) à la version 11.0