NAE35 et NAE45 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE35xx-2 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE5510-3U - MS-NAE551S-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NCE25xx-0 - MS-NXE85SW-x - Supervisory Device - NAE35 Network Automation Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NCE25 Network Control Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE55 Network Integration Engine - 11.0

Fiche produit des moteurs de réseau

Brand
Metasys
Product name
NAE35 Network Automation Engine
NAE45 Network Automation Engine
NAE55 Network Automation Engine
NAE85 Network Automation Engine
NAE-S Secure Network Automation Engine
NCE25 Network Control Engine
NIE29 Network Integration Engine
NIE39 Network Integration Engine
NIE49 Network Integration Engine
NIE55 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-03-16
Language
Français (France)
Figure 1. Moteurs d'automatisation de réseau NAE45

Selon le modèle, un NAE35 et un NAE45 offrent les caractéristiques suivantes pour le secteur du contrôle des bâtiments :

  • ordinateur monocarte industriel (SBC)
  • mémoire flash non volatile pour l’enregistrement de l’ensemble des programmes et des données
  • connexions USB standard
  • batterie de secours pour enregistrer les données de la mémoire (DRAM) dans la mémoire flash lorsque l’alimentation du NAE est interrompue
  • horloge en temps réel avec batterie de secours
  • DEL pour indiquer l’alimentation, les communications et la défectuosité, et ainsi faciliter l’entretien
  • borniers à vis amovibles pour une alimentation 24 V CA et des connexions de bus réseau de terrain
  • connecteurs de catégorie D 9 broches standard pour les ports série RS-232-C
  • connecteur RJ-45 pour la connexion Ethernet
  • prise en charge de troncs tiers pour deux interfaces