Introduction à ADS/ADX - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Fiche produit de l’ADS (Application and Data Server) et de l’ADX (Extended Application and Data Server)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-11-28
Product status
Active

Avec ADS/ADX , Johnson Controls a associé le dernier logiciel de référence et plus de 130 ans d’expérience en matière de régulation pour créer un outil puissant de gestion des informations. ADS/ADX est le point d’accès des systèmes de gestion des bâtiments (GTB), et archive les données historiques et de configuration.

L’interface utilisateur Metasys a été conçue pour encourager l’utilisation du système et réduire les besoins de formation en matière de procédures intuitives d’exploitation. Vous pouvez rapidement apprendre à utiliser le système de manière efficace et profiter pleinement des capacités d’ADS/ADX , qui comprennent les graphiques utilisateur, la gestion des alarmes et des événements, la présentation des données de tendance, les résumés du système et les rapports.

Vous pouvez utiliser ADS/ADX au sein de l'infrastructure de réseau existante des bâtiments et des entreprises grâce à l'intégration des technologies de sécurité et de communication informatiques et Internet. Vous pouvez accéder à ADS/ADX par le biais de plusieurs ordinateurs clients, depuis n'importe quel endroit du réseau. Les systèmes d’entreprise peuvent accéder à ADS/ADX pour lire les données des bases de données ADS/ADX afin de gérer la consommation énergétique et de planifier les activités de l’entreprise.

Le système Metasys réduit l’écart entre les systèmes de gestion des bâtiments (GTB) et les réseaux d’entreprise pour permettre une approche plus globale de la gestion de site. ADS/ADX et le système Metasys sont des investissements rentables pour l’exploitant et le propriétaire du bâtiment à très long terme.

ADS et ADX se connectent au réseau IP Ethernet exécuté au niveau de l’automatisation et d’entreprise de votre système, et jouent le rôle de directeur de site qui coordonne l’accès au système pour tous les utilisateurs.

ADS et ADX communiquent avec les moteurs réseau pris en charge sur le réseau IP. Vous pouvez utiliser un réseau VPN sur un WAN pour communiquer avec les appareils d’autres bâtiments ou sur des sites distants. Vous pouvez également accéder à des sites distants via Internet et un fournisseur de services, ou par liaison louée ou service d’accès à distance (RAS) ou protocole point à point (PPP).

Utilisez ce document pour découvrir les capacités d’ADS/ADX et les moteurs de réseau pris en charge.