SCT (System Configuration Tool) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Fiche produit de l’ADS (Application and Data Server) et de l’ADX (Extended Application and Data Server)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-11-28
Product status
Active

Utilisez SCT pour définir et modifier les bases de données du système Metasys hors ligne. Les assistants vous guident à travers l’ensemble du processus. SCT utilise la même interface utilisateur Metasys que tous les autres composants du système, ce qui fait que vous n’avez pas à assimiler une autre méthode de travail pour travailler avec SCT.

Avec SCT, vous pouvez réaliser toutes les opérations de configuration requises pour mettre en place un système d’automatisation, y compris :

  • la définition de tous les moteurs ADS/ADXs et réseau ;

  • la définition des régulateurs de terrain ;

  • la configuration des points de terrain et des paramètres de fonctionnement ;

  • la définition de la structure de l’arborescence de navigation, y compris les arborescences de navigation utilisateur ;

  • la configuration des fonctions du système comme les graphiques utilisateur, les séquences de contrôle logique programmées, les alarmes, les tendances et les serveurs de messagerie d’événement ;

  • la configuration des zones et des équipements, et l’association de graphiques pour l’interface utilisateur Metasys et l'outil de configuration du système Johnson Controls (JCT) ;

  • la configuration du DLLR pour surveiller les compteurs d’énergie pour l’électricité, le gaz, la vapeur ou l’eau, et délester automatiquement des charges en fonction des niveaux définis par l’utilisateur ; la limitation de la demande facilite la gestion des charges des équipements ; le basculement de la charge régule les niveaux de fonctionnement des équipements afin de réduire la consommation énergétique globale ;

  • la création d’une logique de démarrage optimal ;

  • la simulation d’une logique de commande ;

  • la configuration des zones et des équipements, en utilisant notamment le processus de création rapide d’archives ;
  • le téléchargement, le téléversement et l’archivage des bases de données et configuration des moteurs réseau et des fichiers .caf des régulateurs.

L'outil de configuration du système Johnson Controls (JCT) est installé avec SCT.