Nombre d'utilisateurs simultanés d'ADS/ADX - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Fiche produit de l’ADS (Application and Data Server) et de l’ADX (Extended Application and Data Server)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-11-28
Product status
Active

Utilisez le tableau suivant qui vous aidera à déterminer le produit utilisateur ADS/ADX que vous devez commander. Ce tableau donne des exemples du nombre total d’utilisateurs pouvant se connecter simultanément au SMP et à l’IU Metasys.

Remarque : Les informations suivantes fournissent les limites d’utilisateurs simultanés pris en charge. Toute utilisation qui dépasse les limites prises de charge peut résulter en des problèmes de performance du système ou du serveur.
Tableau 1. Exemples de nombre total d’utilisateurs simultanés de l’ADS/ADX/ADS-Lite/OAS
Type d’ADS/ADX Exemple de nombre total d’utilisateurs simultanés d’ADS/ADX
Interface utilisateur du SMP Interface utilisateur Metasys

5-utilisateurs ADS/ADS-Lite/OAS

0 5
2 3
5 0
ADX pour 10 utilisateurs 0 25 1
5 20
8 17
10 15
ADX pour 25 utilisateurs 0 25
10 15
20 5
25 0
ADX pour 50 utilisateurs 0 50
10 40
25 25
50 0
ADX pour 100 utilisateurs 5 50 2
10 502
25 502
50 502
75 25
100 0

Par exemple, comme indiqué au Tableau 1, pour un ADS ou ADS-Lite pour 5 utilisateurs, la prise en charge est de 5 utilisateurs de l’IU Metasys si aucun utilisateur du SMP n’est connecté ou de 3 utilisateurs de l’IU Metasys si 2 utilisateurs du SMP sont connectés. De même, pour un ADX pour 50 utilisateurs, la prise en charge est de 50 utilisateurs de l’IU Metasys si aucun utilisateur du SMP n’est connecté ou de 40 utilisateurs de l’IU Metasys si 10 utilisateurs du SMP sont connectés. La seule restriction concernant le nombre d’utilisateurs de l’IU Metasys s’applique aux ADX pour 100 utilisateurs : la prise en charge est de 50 utilisateurs de l’IU Metasys maximum, quel que soit le nombre d’utilisateurs du SMP connectés.

1 L’ADX 10 utilisateurs a une limite d’utilisateurs simultanés de 10 pour SMP. La limite d’utilisateurs simultanés de l’IU Metasys est 25.
2 L’ADX 100 utilisateurs a une limite d’utilisateurs simultanés de 100 pour SMP. La limite d’utilisateurs simultanés de l’IU Metasys est 50.