Pour des informations de commande complètes, voir la Fiche produit des options d’achat du logiciel du système Metasys (LIT-12011703).
| Code de produit de base | Descriptions du produit | Numéro de code produit du nouveau logiciel | Numéro de code produit du logiciel mis à niveau | Numéro de code produit du logiciel de migration |
|---|---|---|---|---|
| MS-ADS05U |
ADS (Application and Data Server) |
MS-ADS05U-0 | MS-ADS05U-6 | MS-ADS05U-8 |
| MS-ADX10U |
Serveur ADX (Extended Application and Data Server) |
MS-ADX10U-0 | MS-ADX10U-6 | MS-ADX10U-8 |
| MS-ADX10SQL |
Serveur ADX (Extended Application and Data Server) Inclut le logiciel Microsoft SQL Server 2017 avec licence principale. |
MS-ADX10SQL-0 | MS-ADX10SQL-6 | MS-ADX10SQL-8 |
| MS-ADX25U |
Serveur ADX (Extended Application and Data Server) |
MS-ADX25U-0 | MS-ADX25U-6 | MS-ADX25U-8 |
| MS-ADX25SQL |
Serveur ADX (Extended Application and Data Server) Inclut le logiciel Microsoft SQL Server 2017 avec licence principale. |
MS-ADX25SQL-0 | MS-ADX25SQL-6 | MS-ADX25SQL-8 |
| MS-ADX50U |
Serveur ADX (Extended Application and Data Server) |
MS-ADX50U-0 | MS-ADX50U-6 | MS-ADX50U-8 |
| MS-ADX50SQL2 |
Serveur ADX (Extended Application and Data Server) Pour les serveurs avec processeurs doubles ou à 8 cœurs 1 Inclut le logiciel Microsoft SQL Server 2017 avec licence principale. |
MS-ADX50SQL2-0 | MS-ADX50SQL2-6 | MS-ADX50SQL2-8 |
| MS-ADX50SQL |
Serveur ADX (Extended Application and Data Server) À utiliser sur un serveur avec processeur unique ou à 4 cœurs Inclut le logiciel Microsoft SQL Server 2017 avec licence principale. |
MS-ADX50SQL-0 | MS-ADX50SQL-6 | MS-ADS50SQL-8 |
| MS-ADX100U |
Serveur ADX (Extended Application and Data Server) |
MS-ADX100U-0 | MS-ADX100U-6 | MS-ADX100U-8 |
| MS-ADX100SQL2 |
Serveur ADX (Extended Application and Data Server) À utiliser sur un serveur avec processeurs doubles ou 8 cœurs1 Inclut le logiciel Microsoft SQL Server 2017 avec licence principale. |
MS-ADX100SQL2-0 | MS-ADX100SQL2-6 | MS-ADX100SQL2-8 |
| Code | Description |
|---|---|
|
M4-APIMOCMD-0 |
Licence activant l’API de surveillance et commandement pour le nouveau site. |
| M4-APIMOCMD-6 |
Licence activant la mise à niveau de l’API de surveillance et de commandement des sites existants.
Remarque : Les sites existants qui passent à la version 12.0 doivent acheter cette mise à niveau pour continuer à utiliser l'API.
|
|
M4-FAULT-0 |
Licence activant la fonctionnalité Fault Detection pour un serveur Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS). 2 |
|
M4-TRIAGE-0 |
Licence activant la fonctionnalité Triage de défaillances pour un serveur Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS).sgu1635500601460.html#zsx1559294632440__fn_v1v_ynm_ymb
Remarque : M4-FAULT-0 fait également partie des éléments prérequis.
|
|
M4-ADFS-0 |
Licence activant la fonctionnalité Active Directory Federation Services (ADFS) pour un serveur Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS). |
|
M4-FIPS-0 |
Licence activant Federal Information Processing Standard 140-2 (conformité FIPS 140-2 Niveau 1) pour un serveur Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS) ou pour un moteur réseau logiciel (série NAE85 ou LCS85). |
| MS-SMP-6 | Licence activant SMP sur les sites existants. |
| M4-BACNETSC-0 | Licence d'activation de BACnet Secure Connect. |