Fonctions et avantages - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Fiche produit de l’ADS (Application and Data Server) et de l’ADX (Extended Application and Data Server)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-11-28
Product status
Active
Conforme FIPS 140-2
L’ADS/ADX est conforme FIPS 140-2. FIPS 140-2 utilise des techniques de cybersécurité pour empêcher tout accès non autorisé aux systèmes et données.
Prise en charge des normes informatiques et des technologies Internet
Permet d’installer l’ADS sur l’infrastructure informatique existante au sein du bâtiment ou de l’entreprise. Compatible avec les pare-feu standard du secteur.
Accès utilisateur sécurisé
Authentifie les utilisateurs et autorise les privilèges d’accès pour la protection de l’intégrité du système.
BACnet Secure Connect
Il s'agit d’une couche de communication de données sécurisée et chiffrée, spécialement conçue pour répondre aux exigences, aux politiques et aux contraintes des infrastructures IP.
Navigation flexible au sein du système et graphiques utilisateur dynamiques
Permettent de personnaliser la présentation du système pour différents utilisateurs afin d’améliorer l’accès aux informations et de faciliter le fonctionnement du système.
Gestion des événements et des alarmes
Transfère les messages d’événement aux opérateurs du bâtiment pour un diagnostic et une réponse rapides en cas de détection de défaut. Crée une piste d’audit pour une analyse ultérieure détaillée.
Stockage des données de tendance sur le long terme
Permet l’analyse de la performance des systèmes des bâtiments pour identifier les opportunités d’amélioration de l’efficacité et de développement de stratégies prévisionnelles.
Système ARS (Advanced Reporting System) Metasys en option
Fournit un identifiant de connexion distinct et une interface utilisateur pour l’exécution et l’affichage de rapports relatifs à la configuration, la performance, la consommation énergétique, l’exigence et le coût du système.
API RESTful
L'API Metasys propose un accès aisé aux données brutes du serveur pour que vous puissiez les extraire vers vos propres mécanismes de traitement et d'analyse, par exemple, PowerBI® et Tableau®, et prend en charge la collecte de données historiques et d'informations sur le site et sur tous ses éléments enfants. De plus, la nouvelle API de surveillance et commandement Metasys permet la lecture, l'écriture et la commande d'un ou de plusieurs objets/propriétés Metasys pour une intégration sécurisée, rentable et bidirectionnelle des applications tierces.