Recherche avancée et Reporting - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Fiche produit de l’ADS (Application and Data Server) et de l’ADX (Extended Application and Data Server)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-11-28
Product status
Active

La fonction Recherche avancée et Reporting fournit des informations puissantes à tous les utilisateurs Metasys en grâce à une méthode simple et intuitive de collecte et d'analyse des données. Vous pouvez rechercher rapidement des données soit dans l'arborescence de développement d’un réseau, soit par zone, soit par équipement. À l'aide d'une série de filtres, y compris des caractères génériques, il est possible d'affiner les résultats de la recherche. Par exemple, la recherche peut porter sur tous les points de température d'une zone spécifique.

Grâce aux résultats de la recherche avancée, vous pouvez :
  • créer des rapports indiquant l’activité historique, les alarmes, les audits et les données de tendance sur un intervalle de temps défini ou créer des rapports indiquant les valeurs actuelles d’objets sélectionnés, ce qui permet aux administrateurs Metasys d’obtenir des informations en temps réel sans avoir à se connecter.
  • exporter les données de rapport au format de fichier CSV ou PDF de manière ponctuelle ou en planifiant un rapport ;
  • émettre des commandes en masse pour des points sélectionnés et modifier en masse plusieurs objets ou des attributs multiples sur un unique objet ;
  • planifier l’envoi de rapports par courrier électronique et spécifier jusqu’à 10 destinataires. Les modèles de rapport peuvent être enregistrés pour être exécutés à la demande ultérieurement.
  • filtrer une recherche avancée en incluant uniquement des noms courts de définitions d’équipement spécifiques ;
  • lancer directement à partir de certains widgets une recherche avancée préremplie ; les filtres sont remplis à l'aide des informations sur les équipements, les zones et les objets incluses dans le widget ; les utilisateurs peuvent lancer une recherche avancée à partir des widgets suivants :
    • widget Récapitulatif de l'équipement ;
    • widget Zone de service de l'équipement ;
    • widget Données d'équipement ;
    • widget Graphismes standard ;
    • widget Affichage en mode Résumé.
Important : Vous n'avez pas besoin de configurer de zone ou d’équipement pour que les utilisateurs bénéficient des fonctions Recherche avancée et Reporting. La fonction Recherche avancée est disponible sur les plateformes d'ordinateur et de tablette, mais non sur les plateformes de téléphone. En outre, les fonctions Reporting, Bulk Commanding et Modifier en vrac de la fonction Recherche avancée ne sont pas disponibles sur les plateformes de tablette et de téléphone.

À partir de la version 12.0, vous pouvez utiliser la fonction de recherche avancée et de reporting pour exécuter des rapports de base. Les rapports affichent un instantané des situations d’exception actuelles, fournissent des données de résumé concernant l’ensemble du site ou des moteurs sélectionnés, et désignent les points qui nécessitent une attention particulière.

Les rapports disponibles sont les suivants :
  • Alarme : Répertorie tous les éléments dont l'état d'alarme n'est pas normal sur le site ou sur les dispositifs sélectionnés.
  • Hors ligne : Répertorie tous les éléments dont l'état hors ligne est défini sur Vrai sur le site ou sur les dispositifs sélectionnés.
  • Désactivé : Répertorie tous les éléments dont la valeur de l'attribut Activé est définie sur Faux sur le site ou sur les dispositifs sélectionnés.
  • Dérogation opérateur : Répertorie tous les éléments en cours d'écriture avec une valeur de priorité de commande de 8.
  • Dérogation de la supervision : Répertorie tous les éléments dont la valeur de l'attribut Dérogé est définie sur Vrai. La signification de l'attribut Dérogé dépend de l'intégration et du type de point.
  • Problème : Répertorie tous les éléments dont la valeur de l'attribut Problème est définie sur Vrai.
  • Hors service : Répertorie tous les éléments dont la valeur de l'attribut Hors service est définie sur Vrai.