Navigation intuitive - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Fiche produit de l’ADS (Application and Data Server) et de l’ADX (Extended Application and Data Server)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-11-28
Product status
Active

L’IU Metasys propose les méthodes suivantes pour permettre aux opérateurs de trouver facilement et rapidement des informations sur leur système :

  • L’arborescence des zones est un ensemble de liens à destination de chaque tableau de bord Zone. Ces liens sont organisés de manière intuitive par la hiérarchie physique du site.
  • L’arborescence Développer un réseau fournit un accès aux objets ; il s’agit d’une méthode de navigation alternative à l’arborescence des zones.
  • Bookmarking permet aux opérateurs d'accéder rapidement à leurs tableaux de bord favoris ou à ceux qui sont les plus consultés, simplement en mettant en favori chaque emplacement dans le navigateur.
  • Search Bar permet aux opérateurs d'accéder rapidement à des tableaux de bord spécifiques en saisissant les premières lettres du nom de la zone ou de l'équipement.
  • L’arborescence Vues fournit un accès aux objets ; il s’agit d’une méthode de navigation alternative à l’arborescence des zones.
  • Les résumés personnalisés sont pris en charge dans les vues pour afficher des tableaux de données système définis par l’utilisateur.