Interface utilisateur Metasys - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Fiche produit de l’ADS (Application and Data Server) et de l’ADX (Extended Application and Data Server)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-11-28
Product status
Active
L’interface utilisateur Metasys est une interface Web compatible HTML5 qui fournit un accès indépendant du dispositif à Metasys à partir de smartphones, tablettes et ordinateurs. L’interface utilisateur Metasys est une interface intuitive qui réduit le temps d’apprentissage, optimise la productivité des opérateurs et fournit une expérience utilisateur transparente, quel que soit le type de dispositif client utilisé pour accéder au système. Le dispositif client ne nécessite aucune installation de logiciel supplémentaire : ni Java™, Microsoft Silverlight®, Adobe®, Flash® ni aucun autre logiciel proposé dans une boutique d’applications en ligne. L’IU Metasys est incluse avec tout serveur Metasys : ADS, ADX (unifié et fractionné), OAS et ADS-Lite.
Remarque : Avec la version 12.0, les NAE85/LCS85 peuvent agir en tant que directeurs de site uniquement. Ne mettez à niveau aucun NAE85/LCS85 enfant vers la version 12.0.
Remarque : Vous devez obtenir une licence du logiciel de serveur pour vous connecter à l'IU Metasys.