Accès via l'application Launcher - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Fiche produit de l’ADS (Application and Data Server) et de l’ADX (Extended Application and Data Server)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-11-28
Product status
Active

Utilisez l’application Launcher pour vous connecter à l’interface utilisateur du portail de gestion du site de l’ADS/ADX à l’aide d’un ordinateur de bureau, d’un ordinateur portable ou de tout autre type d’ordinateur connecté à l’Intranet de l’entreprise, un GTB dédié, Internet ou une ligne téléphonique à partir de sites distants. Plusieurs utilisateurs peuvent communiquer simultanément avec le serveur et l'accès est possible selon le niveau d'autorisation attribué à chaque utilisateur.

Launcher est une application logicielle que vous téléchargez lorsque vous accédez à n’importe quel serveur Metasys version 9.0 ou ultérieure ou moteur de réseau sur le réseau interne. Après avoir installé le logiciel Launcher, utilisez-le pour lancer l'interface utilisateur du Portail de gestion du site. En outre, vous pouvez configurer Launcher pour accéder à un site Web, par exemple, l’interface utilisateur Metasys et au système ARS (Advanced Reporting System) Metasys. Pour plus d'informations, voir Launcher Tool Help (LIT-12011742) .