Application and Data Server (ADS ) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Fiche produit de l’ADS (Application and Data Server) et de l’ADX (Extended Application and Data Server)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-11-28
Product status
Active

La plateforme ADS permet la gestion basique des données historiques, y compris un ensemble de bases de données conforme ODBC pour le stockage des données de tendance, les messages d’événement, les transactions de l’opérateur et les données de configuration système. L’ADS prend en charge jusqu’à cinq utilisateurs simultanés connectés à l’interface utilisateur du portail de gestion du site ou à l’interface utilisateur Metasys, et offre un archivage manuel des données historiques, ainsi que des fonctionnalités de création de rapports standard. Plusieurs ADS peuvent être déployés pour le stockage des données historiques sur le long terme.

L’ADS prend en charge les systèmes d’exploitation Microsoft suivants pour les installations :

  • Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise versions 2004, 21H1 et 21H2 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 après la version 21H2, nous évaluerons et certifierons si le logiciel Metasys peut prendre en charge ces mises à jour avant de donner des éléments sur la prise en charge.
  • Windows® 10 Enterprise LTSC (21H2) (64 bits)

Il prend en charge le logiciel SQL Server suivant :

  • SQL Server® 2019 Express avec CU14 (64 bits)
  • SQL Server® 2017 Express avec CU27 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 Express avec SP2 CU17 (64 bits)

Il prend en charge les environnements virtuels, y compris VMware® et Microsoft Hyper-V™. Voir Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) pour plus d'informations.