ADX avec le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Fiche produit de l’ADS (Application and Data Server) et de l’ADX (Extended Application and Data Server)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-11-28
Product status
Active

Le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys offre des capacités de reporting des données historiques et de configuration dans une interface utilisateur distincte de l’interface utilisateur du portail de gestion du site. Ce système permet aux utilisateurs autorisés d’exécuter des rapports pour examiner la configuration et la performance du système Metasys.

L’interface utilisateur du système ARS (Advanced Reporting System) Metasys vous permet d’exécuter facilement des rapports et de les afficher immédiatement dans un navigateur Web.

Figure 1. Système ARS (Advanced Reporting System) Metasys

Les rapports suivants sont disponibles pour les points inclus dans les vues utilisateur du système de création de rapports :

  • analyse de la configuration ;

  • comportement du système ;

  • Trend Report (Rapport de tendance) : calculs statistiques et température cinétique moyenne (MKT)

  • Trend Detail Report (Rapport détaillé de tendance) : résumé des données

Vous pouvez exporter un rapport et l’enregistrer dans un grand nombre de formats, tels que Microsoft Excel® ou PDF, pour une utilisation ultérieure.

Figure 2. Exemple de rapport du système ARS (Advanced Reporting System) Metasys

Le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys est disponible sur les ADX exécutant le logiciel SQL Server avec des services de reporting SQL Server. Le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys est une option lors de l’installation de l’ADX. Les utilisateurs sont autorisés à utiliser l’option Advanced Reporting dans le système Security Administrator. Pour plus d’informations, voir Metasys Advanced Reporting System and Energy Essentials Help (LIT-12011312)