ADX (Extended Application and Data Server) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Fiche produit de l’ADS (Application and Data Server) et de l’ADX (Extended Application and Data Server)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-11-28
Product status
Active
L’ADX permet une gestion plus avancée des données historiques. L’ADX prend en charge jusqu’à 10, 25, 50 ou 100 utilisateurs simultanés connectés à l’interface utilisateur du portail de gestion du site. L’ADX permet un archivage manuel, automatique et programmé des données historiques et met à disposition des fonctions de reporting étendues à l’aide du logiciel SQL Server ou d’un logiciel tiers. Pour plus d’informations sur la prise en charge d’utilisateurs simultanés, voir Nombre d'utilisateurs simultanés d'ADS/ADX
Remarque : SMP a besoin d’une licence de la version 12.0. Cette licence est uniquement disponible pour les clients existants.

L'ADX prend en charge les systèmes d'exploitation Microsoft et les versions logicielles de SQL Server suivants :

  • Systèmes d’exploitation Microsoft : Windows® Server® 2019 (version 1809 ou ultérieure) (64 bits) Windows® Server® 2016 (version 1607 ou ultérieure) (64 bits).
  • Logiciel SQL Server : SQL Server® 2019 avec CU14 (64 bits) SQL Server® 2017 avec CU27 (64 bits), SQL Server® 2016 avec SP2 CU17 (64 bits)les ADX qui utilisent le logiciel SQL Server avec SQL Server Reporting Services installé prennent également en charge le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys. Voir ADX avec le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys.
  • prend en charge les environnements virtuels, y compris VMware® et Microsoft Hyper-V™. Voir Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) pour plus d’informations.

L’ADX peut être installé en configuration fractionnée. Le fractionnement permet de renforcer la sécurité des données historiques. Le logiciel ADX et l’interface utilisateur du portail de gestion du site sont installés sur un ordinateur (l’ordinateur du serveur Web/d’application), et les évolutions historiques, les audits et des données relatives à un événement sur un autre (ordinateur du serveur de base de données) exécutant le logiciel Microsoft SQL Server.