Informations de commande des modèles SNE - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNE22001-0 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNE-22002-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

Fiche Produit NAE85/M4-SNE/M4-SNC

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-02-13
Product status
Active
Tableau 1. Informations de commande des SNE

Numéro de code de produit

Description

M4-SNExxxxx-xxx

(caractéristiques de base de chaque SNE)

Série de moteurs de réseau de supervision SNE

Requiert une alimentation électrique de 24 Vca ou de 24 Vcc. Chaque modèle comprend un (1) port Ethernet, un (1) port de communication RS-485, deux ports série USB standard et un port (1) micro-USB (utilisation future).

Intégrations IP supportées : BACnet/IP, BACnet/SC, Modbus TCP/IP, KNX IP, C-Cure/victor, MQTT et OPC UA

Intégrations bus de terrains supportées : Bus FC MS/TP (RS485), Bus N2, Modbus RTU, M-Bus et Zettler

M4-SNE22000-0 (version 1- arrêtée)

M4-SNE22001-0 (version 2-arrêté)

M4-SNE22002-0 (version 3 )

Prend en charge deux intégrations locales de bus de terrain avec un maximum de 100 appareils sur chaque tronc et un maximum de 200 appareils par moteur si seuls les bus de terrain locaux sont utilisés. Le moteur prend en charge un total de 600 appareils pour toutes les intégrations.

Comprend également une connexion RJ-12 pour le bus FC. Un adaptateur LonWorks disponible en option peut être raccordé au port USB pour ajouter des communications LON. Prend également en charge deux intégrations de dispositifs BACnet/IP.

M4-SNE11000-0 (version 1 – arrêté)

M4-SNE11001-0 (version 2- arrêté)

M4-SNE11002-0 (version 3 )

Prend en charge l'intégration d'un appareil de bus de terrain local avec un maximum de 100 dispositifs sur le tronc. Un adaptateur LonWorks disponible en option peut être raccordé au port USB pour ajouter des communications LON. Prend également en charge deux intégrations de dispositifs BACnet/IP.

M4-SNE10500-0 (version 1 – arrêté)

M4-SNE10501-0 (version 2- arrêté)

M4-SNE10502-0 (version 3 )

Prend en charge l'intégration d'un appareil de bus de terrain local avec un maximum de 50 dispositifs sur le tronc. Un adaptateur LonWorks disponible en option peut être raccordé au port USB pour ajouter des communications LON. Prend également en charge deux intégrations de dispositifs BACnet/IP.

M4-SNE110L0-0 (version 1 – arrêté)

M4-SNE110L1-0 (version 2- arrêté)

M4-SNE110L2-0 (version 3 )

Prend en charge l'intégration d'un appareil de bus de terrain local avec un maximum de 100 dispositifs sur le tronc. Ce modèle est destiné à être utilisé avec Metasys Server Lite (A )DS-Lite-A) dans certaines régions d'Australie, de Chine, de Hong Kong, d'Inde, d'Indonésie, du Japon, de Corée, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande, des Philippines, de Singapour, de Taiwan, de Thaïlande, du Vietnam, et certaines filiales.

Remarque : Ce modèle ne prend pas en charge de Bus N2 ou d'interface réseau LonWorks, mais prend en charge deux intégrations de dispositifs BACnet/IP.
Remarque : Voir Contrôleur de réseau de la série SNE pour plus d'informations sur le nombre d'appareils pris en charge.