Informations de commande des modèles SNC - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE-22002-0 - Supervisory Device - 13.0

Fiche Produit NAE85/M4-SNE/M4-SNC

Brand
Metasys
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-02-13
Product status
Active
Language
Français (France)
Tableau 1. Caractéristiques de base du SNC

Numéro de code de produit

Description

M4-SNCxxxxx-0x

Série de moteurs de contrôle de réseau SNC

Tous les modèles de SNC possèdent les éléments suivants :

  • des borniers enfichables ;
  • Interface utilisateur Metasys (IU Metasys)
  • le système d’exploitation Wind River® Linux ;
  • trois clips de fixation pour un montage direct avec vis ou sur un rail DIN ;
  • la prise en charge de BACnet/IP, BACnet/SC, MS/TP, N2, LonWorks, Modbus RTU, Modbus TCP, M-Bus, KNX, de la gestion vidéo Tyco C•CURE et victor, de l’unité de commande d’alarme incendie Simplex, des systèmes d’éclairage numérique Molex et CREE, des centrales d’incendie Zettler, des serveurs OPC UA, de MQTT.

M4-SNC25152-0G

Modèle conforme à la norme Buy American, modèle de moteur de contrôle de réseau SNC.

M4-SNC25152-0Hg

Modèle conforme à la norme Buy American du moteur de contrôle de réseau SNC avec afficheur intégré.

Tableau 2. Caractéristiques des modèles de SNC par code produit
 

SNC2515x-0

SNC2515x-0H

SNC2515x-04

SNC2515x-04H

SNC1612x-0

SNC1612x-0H

SNC1612x-04

SNC1612x-04H

Régulateur d'équipement intégré 40 points d'E/S intégrés : 25 entrées, 15 sorties
  • 14 UI
  • 11 BI
  • 4 AO
  • 7 BO
  • 4 CO
28 points d'E/S intégrés : 16 entrées, 12 sorties
  • 10 UI
  • 6 BI
  • 4 AO
  • 4 BO
  • 4 CO
Nombre maximum d’appareils MS/TP ou N2 par tronçon de bus FC local 50 4 50 4
Ports Ethernet

1 port Ethernet: SNC 25150-0, SNC 25150-4, SNC 16120-0, SNC 16120-04,SNC 25152-0, SNC 25152-0H, SNC 25152-04, SNC 25152-04H, SNC 16122-0, SNC 16122-0H, SNC 16122-04, SNC 16122-04H

2 ports Ethernet: SNC 25151-0, SNC 25151-0H, SNC 25151-04, SNC 25151-04H, SNC 16121-0, SNC 16121-04, SNC 16121-0H, SNC 16121-04H

Bus FC (régulateur de terrain) 1
Bus SA 1
Ports USB pour les intégrations LonWorks, RS-232, M-Bus 2
Afficheur Ecran de 2,4 pouces, résolution 320 x 240 (modèle -0H et -04H uniquement)
Remarque : Voir Moteurs de réseau de la série SNC pour plus d'informations sur le nombre d'appareils pris en charge.