| Entrées universelles |
- Entrées analogiques - mode tension (0-10 Vcc)
- Entrées analogiques - mode intensité (4-20 mA)
- Entrées analogiques - mode résistance (0-2 kOhm)
- RTD : capteur en nickel 1 kOhm, en platine 1 kOhm ou A99B SI
- NTC : type L 10 kOhm ou type 2 2,225 kOhm
- Contacts secs (entrées binaires)
|
| Entrées binaires |
- Contact sec maintenu
- Mode compteur d'impulsions (100 Hz)
|
| Sorties configurables |
- Sorties analogiques - mode tension (0-10 Vcc)
- Sorties binaires (mode Triac, 24 Vca)
|
| Sorties analogiques |
- Sorties analogiques - mode tension (0-10 Vcc)
- Sorties analogiques - mode intensité (4-20 mA)
|
| Sorties binaires |
Triac 24 Vca |