Moteurs de réseau de la série SNC - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE-22002-0 - Supervisory Device - 13.0

Fiche Produit NAE85/M4-SNE/M4-SNC

Brand
Metasys
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-02-13
Product status
Active
Language
Français (France)

Le tableau suivant contient une brève comparaison des fonctionnalités des différents modèles SNC.

Remarque : Le SNC ne constitue pas exactement un produit de remplacement des moteurs de réseau de la série NCE.
Remarque : Tous les dispositifs sont pris en compte en ce qui concerne la limite de capacité globale du SNC. Par exemple, vous ne pouvez pas connecter 50 appareils MS/TP et 50 appareils BACnet/IP à un modèle SNC25151-xx
Tableau 1. Détails des moteurs de contrôle des réseaux de la série SNC
Caractéristiques SNC2515x-0

SNC2515x-0H

SNC 25152-0G 1

SNC25152-0HG 1

SNC2515x-04

SNC2515x-04H

SNC1612x-0

SNC1612x-0H

SNC1612x-04

SNC1612x-04H

Succède à Série NCE25 Série NCE25 Série NCE25 Série NCE25
Entrées et sorties intégrées
  • 40 E/S intégrées total: 14 UI, 11 BI, 4 CO, 4 AO, 7 BO
  • Prise en charge de l’extension de bus SA
  • 28 E/S intégrées total: 10 UI, 6 BI, 4 CO, 4 AO, 4 BO
  • Prise en charge de l’extension de bus SA
Interfaces de communication
  • 1 port Ethernet: SNC 25150-0, SNC 25150-04, SNC 16120-0, SNC 16120-04, SNC 25152-0, SNC 25152-04, SNC 25152-0H, SNC 25152-04H, SNC 16122-0, SNC 16122-04, SNC 16122-0H et SNC 16122-04H 2
  • 2 ports Ethernet: SNC 25151-0, SNC 25151-0H, SNC 25151-04, SNC 25151-04H, SNC 16121-0, SNC 16121-0H, SNC 16121-04, SNC 16121-04H
  • 1 port RS-485
  • 2 ports USB pour la connexion d'adaptateurs d'intégration externes 3
Nombre maximum de dispositifs autorisés pour l'ensemble des intégrations. Par exemple, MS/TP+IP. Inclut les appareils et les intégrations VND via des routeurs. 96 4 60 4
Nombre max. de troncs BACnet/IP 4 5 2 2 2 2
Nombre max. d'appareils BACnet/IP par tronc 50 4 50 4
Nombre max. de troncs BACnet/SC 5 1 1 1 1
Nombre max. d’appareils BACnet/SC par tronc 50 4 50 4
Nombre max. de troncs BACnet MS/TP 1 1 1 1
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (appareils Johnson Controls uniquement ) 50 4 50 4
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (appareils tiers inclus) 50 4 50 4
Nombre max. de troncs N2 1 1 1 1
Nombre de périphériques N2 mappés par tronc 50 4 50 4
Nombre max. d’appareils LON par tronc 64 4 60 4
Nombre maximum de troncs LON 1 1 1 1
Nombre max. de troncs de Bus de terrain distants 6 3 3 3 3
Nombre max. d'appareils de contrôle de bus de terrain distant Johnson Controls par bus 32 4 32 4
Nombre maximum d'appareils de bus de terrain distant par bus (appareils tiers inclus ) 16 4 16 4
Nombre max. d'objets dans l'appareil 7 2500 2500 2500 2500
Type de serveur parent pris en charge
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite
  • OAS
Pilotes d'intégration pris en charge
  • BACnet/SC
  • BACnet/IP
    • Unité de commande d’alarme incendie (FACU) Simplex®
    • Système d’éclairage Cree® SmartCast®
    • Système d’éclairage Molex®
  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks® avec adaptateur USB-LON
  • Modbus: Modbus TCP/IP sur Ethernet et Modbus Remote Terminal Unit sur RS-485
  • IP KNX
  • M-Bus
  • Gestion vidéo Tyco® C•CURE® 9000 et victor®
  • Zettler® Centrale incendie avec adaptateur USB-RS-232
  • Architecture unifiée OPC (OPC UA)
  • MQTT (MQ Telemetry Transport)
Système d'exploitation River River® Linux LTS 19 (LTS = support à long terme)
Microprocesseur Processeur DualLite NXP i.MX6
Mémoire vive 2 Go de RAM DDR3 et 16 Go de mémoire flash eMMC
Interface utilisateur Interface utilisateur Metasys, à partir de la version 13.0
1 La lettre g dans le code produit du modèle indique que le modèle est la version Buy American.
2 Deuxième port Ethernet disponible avec l'ACC-USBETH-0 .
3 Les autres adaptateurs d’intégration non pris en charge ne peuvent donc pas fonctionner avec le SNC.
4 Deux connexions de dispositif Ethernet incluent un port Ethernet intégré et un port Ethernet externe avec l'ajout d'ACC-USBETH-0 . Le deuxième tronc BACnet/IP n'est pris en charge que pour la version 13.0 et les versions ultérieures.
5 Connexion Ethernet directe uniquement. À ce stade, l'adaptateur USB-Ethernet ne prend pas en charge BACnet/SC.
6 Le SNC requiert la version 11.0 ou une version ultérieure pour prendre en charge l'intégration du Bus de terrain distant.
7 Nombre limite d'objets suggéré pour maintenir les performances.