Moteurs de réseau de la série NAE85 - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE-22002-0 - Supervisory Device - 13.0

Fiche Produit NAE85/M4-SNE/M4-SNC

Brand
Metasys
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-02-13
Product status
Active
Language
Français (France)

Un NAE85 fonctionne sur un serveur Windows et offre la plupart des mêmes fonctions et capacités qu’un modèle matériel NAE55, mais avec une capacité de prise en charge de points beaucoup plus élevée. Sélectionnez le moteur NAE85 si vous devez intégrer un grand nombre d'appareils IP dans votre réseau Metasys.

Le NAE85 prend en charge les environnements virtuels, y compris VMware® et Microsoft Hyper-V™. Reportez-vous à Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279 ) pour plus d’informations.

Tableau 1. Fonctions du NAE85

Fonctionnalités/Nombre d’app. max.

NAE85

Interfaces utilisateur disponibles à la version 13.0

À la version 13.0, l'IU Metasys est l'interface utilisateur principale et SMP est l'interface utilisateur secondaire pour les appareils mis à niveau avec une licence SMP.
Remarque : L'IU Metasys n'est pas disponible sur les NAE85 Version 11.0 et antérieure.

BACnet MS/TP ou bus N2

Aucune

Nombre d’app. MS/TP et bus N2 par tronc

Aucune

Nombre d’app. MS/TP et N2 par tronc (si un ou plusieurs appareils tiers ou TUC03 sont connectés)

Aucune

Appareils BACnet/IP de Johnson Controls et appareils BACnet/IP de tiers

1 2 3
1,000

Nombre Maximum de bus de terrain distants par moteur

16

Objets

Par défaut: 10 000

Mise à niveau: 25 000

Prise en charge de réseau LonWorks

Non

Conformes à la norme UL/cUL 864 UUKL pour les applications de contrôle des fumées

Non

Intégrations tierces

8

1 Dépend du nombre d'objets pris en charge par chaque appareil BACnet.
2 Les régulateurs IP Johnson Controls fonctionnent avec les moteurs de réseau et les directeurs de site à partir de la version 9.0.
3 Certains sites requièrent un mappage manuel basé sur l'architecture du système. Ils peuvent également nécessiter des réglages du système, tels que des réglages de communication BACnet, ou la désactivation du pare-feu.