Fonctions et avantages - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE-22002-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

Fiche Produit NAE85/M4-SNE/M4-SNC

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-02-13
Product status
Active
Nombreux modèles disponibles
Plusieurs modèles sont disponibles avec diverses capacités d’intégration d'appareils et des E/S de régulation intégrées permettent de sélectionner le modèle adapté à l'application prévue.
Système d’exploitation Linux®
Fournit un système d'exploitation robuste, largement accepté et facilement pris en charge.
Interface utilisateur
Vous pouvez utiliser le Portail de gestion du site (SMP) ou IU Metasys pour accéder aux données système des moteurs de réseau depuis n'importe quel appareil de navigateur web pris en charge connecté au réseau, y compris les utilisateurs distants connectés par un VPN (Virtual Private Network).
Communications chiffrées
Tous les régulateurs de surveillance SNE et SNC disposent de certificats auto-signés qui permettent une communication chiffrée. En option, vous pouvez déployer des certificats approuvés par le service informatique du client ou une autorité de certification.
Mémoire vive
Les SNE et les SNC offrent de 2 GO de RAM et de 16 GO de mémoire flash non volatile. La capacité de cette mémoire permet des mises à niveau ultérieures et allonge la durée de vie.
Prise en charge du transfert de fichiers en arrière-plan
Vous pouvez transférer des fichiers, par exemple, des mises à jour de micrologiciel, des bases de données d'archive et des fichiers de sécurité, de l’outil de configuration système (SCT) vers le SNC pendant que le SNE ou le SNC reste opérationnel, ce qui minimise les perturbations du système.
Sécurité des appareils
Assure l'intégrité des appareils pendant le redémarrage et le fonctionnement normal du système. La technologie embarquée assure des opérations de démarrage fiables, la protection des micrologiciels, le stockage sécurisé, des communications et des mises à jour de micrologiciels sécurisées, conformément aux pratiques strictes relatives à la cybersécurité.
Format plus compact et modularisé
Le SNE est plus petit qu’un NAE, et nécessite par conséquent moins d'espace de montage ; la taille des panneaux de contrôle peut être également être réduite, contribuant à faire baisser les coûts.
Voyants LED de diagnostic (multicolores)
L'utilisation de voyants LED multicolores sur le SNE et le SNC peut réduire le temps d'installation et de dépannage.
Borniers amovibles
L'utilisation de borniers amovibles sur le SNE et le SNC facilite l'installation et l'entretien.
Prise en charge de directeurs de site différents
Le SNE peut agir en tant que directeur de site pour les petits sites, et les SNE et SNC peuvent communiquer avec un grand nombre de types de directeurs de site, y compris les moteurs logiciels NAE85/LCS85 et ADS (Application and Data Server), ADX (Extended Application and Data Server) et OAS (Open Application Server). La ADS-Lite-A (Asie) et ADS-Lite-E Les directeurs de site (Europe) ne sont pris en charge que pour certaines régions uniquement.
Supervision des réseaux de régulateurs, y compris les appareils Johnson Controls et les appareils de protocole tiers
Cette fonction prend en charge la connexion aux normes de réseau ouvertes pour une flexibilité totale dans la sélection des appareils de terrain, dont : Ils incluent BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, Bus N2, LonWorks, Modbus TCP/IP, RTU Modbus, M-Bus, KNX, centrale d'incendie Zettler, Tyco CCC•CURE, victor, MQTT, et d'autres protocoles tiers ;
Pas de batterie
En cas de perte de courant c.a. et d'arrêt du SNE et du SNC, ces derniers utilisent un supercondensateur, et non une batterie, pour l'alimentation temporaire des sauvegardes des bases de données. Cette conception est plus respectueuse de l'environnement et permet d'économiser le coût de remplacement d'une batterie. Lorsque le supercondensateur est complètement chargé, le SNE et le SNC peuvent maintenir le fonctionnement de l'horloge en temps réel pendant une durée maximale de 72 heures en cas de panne de l'alimentation c.a.
Conformité à la norme FIPS 140-2 niveau 1 à l'aide des composants certifiés FIPS
FIPS 140-2 est une norme de cybersécurité du gouvernement américain qui permet d’approuver les modules et les algorithmes cryptographiques utilisés pour le chiffrement. Elle garantit aux clients finaux que Metasys utilise de solides techniques de cybersécurité pour empêcher tout accès non autorisé aux systèmes et aux données.
Pilote d'intégration OPC UA
L'Architecture unifiée OPC (OPC UA) est une machinene-to-maProtocole de communication de Chine populaire pour les dispositifs d'automatisation industrielle et de contrôle de processus. Le pilote d'intégration OPC UA fournit le Metasys permet de surveiller, commander, programmer, déclencher des alarmes, suivre les tendances, asservir et partager des données avec les appareils OPC UA, y compris l'offre d'API de Johnson Controls.
Pilote Intégration MQTT
Le pilote MQTT prend en charge la communication bidirectionnelle entre le SNE/SNC et un courtier MQTT générique, offrant une option d'échange des données Metasys avec des plateformes et des applications IoT courantes.
Mise à jour de la conformité BACnet
Les moteurs de réseau sont améliorés afin de prendre en charge la révision 18 du protocole BACnet. Garantit aux clients finaux la conformité à la norme BACnet pour la prise en charge de l’interopérabilité avec les périphériques BACnet tiers.

Caractéristiques et avantages supplémentaires du SNC

Le SNC présente les caractéristiques et avantages spécifiques suivants :

Entrées et sorties intégrées

Elles permettent une régulation directe au niveau de l'équipement, y compris un site central ou une grande unité de traitement d'air avec une connexion de réseau IP au niveau de l'entreprise. Le modèle SNC2515x possède 25 entrées et 15 sorties; le SNC1612x possède 16 entrées et 12 sorties.

Possibilité d'augmenter la capacité en points d'E/S, la connectivité du capteur NS et la régulation VFD (Variable Frequency Drive) sur un bus SA.
Possibilité de connexion à plusieurs modules d’extension d’E/S, capteurs réseau série NS et connexions VFD au bus SA, ce qui augmente considérablement les capacités de régulation.
Objet générique bus SA
Méthode plus souple pour l'intégration de périphériques de bord BACnet MS/TP approuvés sur le Bus SA. Fournit aux concepteurs de systèmes davantage d'options de dispositifs sur Bus SA pour répondre aux exigences des projets de régulation de manière rentable.
L'approvisionnement en Bus SA est étendu pour prendre en charge les dispositifs de Bus SA XPM et NS8000
Les dispositifs SA Bus (p. ex., les XPM et les NS8000s) peuvent être mis à jour par le biais du contrôleur hôte. Les techniciens de terrain gagnent du temps en rationalisant les flux de mise à jour.
Interface utilisateur intégrée ou à distance facultative
Certaines Les modèles SNC sont équipés de 2,4 pouces. (61 mm )Afficheur de résolution 320 x 240 et clavier associé fournissant des capacités d'interface utilisateur locales. Vous pouvez aussi connecter un afficheur en option avec un clavier, un code produit M4 -DLK 0350-0, au SNC et installez-le à distance. Ces interfaces utilisateur fournissent aux techniciens de terrain à la capacité de rapidement, clairement et facilement surveiller l'état des équipements, afficher les alarmes, voir les tendances, émettre des dérogations et changer les points de consigne et les paramètres.
Remarque : Seuls les modèles SNC se terminant par H présente l'afficheur intégré. Si vous rétrogradez un SNC en dessous de la version 11.0, l'afficheur ne fonctionne pas.