Contrôleur de réseau de la série SNE - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE-22002-0 - Supervisory Device - 13.0

Fiche Produit NAE85/M4-SNE/M4-SNC

Brand
Metasys
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-02-13
Product status
Active
Language
Français (France)
Le tableau suivant contient une brève comparaison des fonctionnalités des différents modèles de moteurs de réseau de la série SNE.
Remarque : Tous les appareils sont pris en compte en ce qui concerne la limite de capacité globale du SNE. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir 34 appareils MS/TP et 43 appareils BACnet/IP connecté sur un SNE1050x.
Tableau 1. Détails des moteurs de réseau de la série SNE: SNE2200x, SNE1100x, SNE1050x, SNE110Lx
Caractéristiques SNE2200x-0, 0

SNE 22002-0G 1

SNE1100x-0, 0 SNE1050x-0, 0 SNE110Lx-0, 0 2
Interfaces de communication
  • 1 port Ethernet 3
  • 2 ports RS-485
  • 2 ports USB 4
  • 1 port Ethernet3
  • 1 port RS-485
  • 2 ports USB4
Nombre maximum de moteurs enfants s’il est directeur de site 3 2 2 0
Nombre maximum de dispositifs autorisés pour l'ensemble des intégrations. Par exemple, MS/TP+IP. Inclut les appareils et les intégrations VND via des routeurs. 600 150 60 110
Nombre max. de troncs BACnet/IP 5 , 6 2 2 2 2
Nombre max. d'appareils BACnet/IP par tronc 200 100 50 10
Nombre max. de troncs BACnet/SC 6 1 1 1 1
Nombre max. d'appareils BACnet/SC par tronc 7 150 100 50 10
Nombre max. de troncs BACnet MS/TP 2 1 1 1
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (appareils Johnson Controls uniquement )
Remarque : Un répéteur est nécessaire si plus de 50 appareils Johnson Controls sont sur le même tronc.
100 100 50 100
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (avec tiers )
Remarque : Un répéteur est nécessaire si plus de 32 appareils sont sur le même tronc et que certains sont des tiers.
64 64 50 64
Nombre max. de troncs N2 2 1 1 N.D.
Nombre de périphériques N2 mappés par tronc
Remarque : Un répéteur est nécessaire si plus de 50 appareils sont sur le même tronc.
100 100 50 N.D.
Nombre maximum de troncs LonWorks 1 1 1 N.D.
Nombre max. d’appareils LonWorks 255 127 60 N.D.
Nombre max. de troncs de Bus de terrain distants 6 3 3 N.D.
Nombre max. d'appareils de contrôle de bus de terrain distant Johnson Controls par bus 32 32 32 N.D.
Nombre maximum d'appareils de bus de terrain distant par bus (appareils tiers inclus ) 16 16 16 N.D.
Nombre max. d’objets de l’appareil 8 5000 2500 2500 2500
Type de serveur parent pris en charge
  • ADS
  • ADX
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
ADS-Lite-A uniquement
Intégrations prises en charge
  • BACnet/SC
  • BACnet/IP
    • Unité de commande d’alarme incendie (FACU) Simplex®
    • Système d’éclairage Cree® SmartCast®
    • Système d’éclairage Molex®
  • Bus régulateur de terrain (FC) BACnet MS/TP
  • Bus N2
    Remarque : La M4-SNE110Lx-0 ne prend pas en charge le Bus N2.
  • LonWorks® (requiert un adaptateur USB-LON )
    Remarque : La M4-SNE110Lx-0 ne prend pas en charge l'interface réseau LonWorks.
  • Modbus: Modbus TCP/IP sur Ethernet et Modbus Remote Terminal Unit sur RS-485
  • IP KNX
  • M-Bus
  • Gestion vidéo Tyco® C•CURE® 9000 et victor®
  • Zettler® Centrale d'incendie avec adaptateur RS-232
  • Architecture unifiée OPC (OPC UA)
  • MQTT (MQ Telemetry Transport)
Système d’exploitation Wind River® Linux LTS 19 (LTS = support à long terme)
Microprocesseur Processeur DualLite NXP i.MX6
Mémoire vive Mémoire RAM DDR3 flash de 2 Go et mémoire eMMC flash de 16 Go
Interface utilisateur IU Metasys
1 La lettre g dans le code produit du modèle indique que le modèle est la version Buy American.
2 Ces modèles sont destinés à être utilisés avec les ADS-Lite-A les serveurs (uniquement) en Australie, en Chine, à Hong Kong, en Inde, en Indonésie, au Japon, en Corée, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, à Singapour, à Taïwan, en Thaïlande, au Vietnam et certaines branches de régions d'Afrique et du Moyen-Orient.
3 Deuxième port Ethernet disponible avec l'ACC-USBETH-0 .
4 Les autres adaptateurs d’intégration non pris en charge ne peuvent donc pas fonctionner avec le SNE.
5 Deux connexions de dispositif Ethernet incluent un port Ethernet intégré et l'adaptateur USB-Ethernet, ACC-USBETH-0, comme deuxième port Ethernet. Le protocole BACnet SC n'est pas pris en charge à ce stade. Le deuxième tronc BACnet/IP n'est pris en charge que dans la version 13.0 ou une version ultérieure.
6 Connexion Ethernet directe uniquement. À ce stade, l'adaptateur USB-Ethernet ne prend pas en charge BACnet/SC.
7 Plusieurs intégrations IP peuvent être sur un moteur, y compris BACnet/IP et BACnet/SC, mais elles sont limitées par les périphériques maximum pouvant être mappés à un tronc. Il est possible de mapper 150 appareils BACnet/IP ou BACnet/SC au total. Vous ne pouvez pas mapper 150 appareils IP et 150 appareils SC en même temps, car ils utilisent le même objet d'intégration BACnet.
8 Nombre limite d’objets suggéré pour maintenir les performances.