Consigne - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNE22001-0 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNE-22002-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

Fiche Produit NAE85/M4-SNE/M4-SNC

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-02-13
Product status
Active

Les SNE et les SNC affirm la position de Johnson Controls en tant que leader et innovateur dans le secteur des systèmes de gestion technique des bâtiments (GTB).. L’intégration des normes informatiques et Internet dans la plateforme SNE et SNC, ainsi que l’utilisation de protocoles ouverts pour les réseaux de terrain, permettent de bénéficier de communications globales et des industries de contrôle dans un seul système. L’accès basé sur le Web depuis n’importe quel emplacement est essentiel pour une utilisation efficace du réseau d’automatisation.

Le système Metasys continue d’être le réseau d’intégration au sein des bâtiments et a été étendu pour réduire l’écart entre les systèmes de contrôle traditionnels et les systèmes de réseaux commerciaux et de communication de l’entreprise.