Conditions d’utilisation du logiciel - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNE22001-0 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNE-22002-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

Fiche Produit NAE85/M4-SNE/M4-SNC

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-02-13
Product status
Active

L’utilisation du logiciel contenu dans (ou constituant) ce produit, ou l’accès au cloud, ou aux services hébergés applicables à ce produit, le cas échéant, est soumise à la licence d’utilisateur final applicable, aux informations sur les logiciels libres et aux autres conditions énoncées sur le site www.johnsoncontrols.com/techterms. https://www.johnsoncontrols.com/techterms En utilisant ce produit, l’utilisateur s’engage à respecter ces conditions.